CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32L5シリーズ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

 

Arm® Cortex®-M33搭載 超低消費電力32bitマイクロコントローラ(マイコン)STM32L5シリーズ

STM32L5シリーズは、Arm® TrustZone®を実装し、セキュリティが強化されたArm® Cortex®-M33ベースの超低消費電力マイコンです。STM32Lシリーズで培われた低消費電力技術を用いたこの製品は、セキュリティ、性能、電力効率を最適なバランスで実現する事で、IoTデバイス、産業機器、コンスーマ機器など、高度なセキュリティと低消費電力性能を必要とするアプリケーションに最適です。

最大512KBのFlashメモリ(デュアル・バンク)と256KBのSRAMを搭載するSTM32L5シリーズは、最大動作周波数110MHzにおいて442CoreMarkの性能を実現しています。

STM32L5の幅広い製品ポートフォリオは、7種類のパッケージ(48ピン~144ピン)を提供し、最高125℃の周囲動作温度範囲に対応します。

フル・セットのセキュリティ

  • TrustZoneによる柔軟性の高いセキュリティ
  • 強化されたセキュリティ・サービス:セキュア・ブート用のセキュア・ユーザ・メモリ空間、メモリ / ソフトウェアIP保護、セキュア領域とノンセキュア領域の間の独立した読出し保護、対称 / 非対称暗号アクセラレータ、アクティブ・タンパ検出、認定済み暗号ソフトウェア・ライブラリ、セキュア・ファームウェア・インストーラ、関連エコシステム

優れた電力効率

  • 消費電力ベンチマーク 
    • 370 ULPMark-CP®スコア
    • 54 ULPMark-PP®スコア
    • 27400 SecureMark-TLS®スコア
  • 内蔵DC-DCコンバータ(オプション)
  • 最大限の柔軟性を維持しつつ優れた低消費電力性能を提供
    • シャットダウン・モードで17nA
    • ストップ・モードで3µA(SRAMとペリフェラルの状態は完全に維持され、ウェイクアップ時間は5µs)
    • アクティブ・モードで62µA/MHz

高集積 / 小型 / 高性能

  • アプリケーションのリアルタイム性能を向上
    • Arm® Cortex®-M33(110MHz時):Arm® Cortex®-M4に比べて20%性能向上
    • アップグレードされたARTアクセラレータ:内部 / 外部のFlashメモリに対応(8KB命令キャッシュ)
  • 165DMIPSと443CoreMarkのスコアを達成
  • 高集積:大容量メモリ / USB® Type-C(Power Deliveryコントローラ付き) / CAN-FD
  • 幅広い製品ポートフォリオ:7種類のパッケージ(LQFP-48 / QFN-48 / LQFP-64 / WLCSP-81 / LQFP-100 / UFBGA-132 / LQFP-144)でさまざまなオプションを提供

 

Full range of STM32L5 training courses
available online