CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32WBA64/65製品ラインは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®ThreadMatter)に加え、オーディオ・ストリーミングもサポートしており、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。

この製品ラインは、最大100MHzのCPU、最大2MBのFlashメモリ、最大512KBのRAMを備え、48ピンと68ピンのUFQFPN、88ピンのWLCSP、および121ピンのUFBGAの4つのパッケージで提供されます。

幅広いパッケージング・オプションにより、設計の柔軟性が高まり、基板レイアウトの最適化と省スペース設計が可能になります。

クラス最高の+10dBmの送信出力、最大86本のGPIO、USBハイスピード・サポートを組み合わせたSTM32WBA64/65は、高度な短距離ワイヤレス・アプリケーションに最適です。

REDおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。

* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

よりハイエンドなアプリケーションの実現

  • 要求の厳しいワイヤレス・アプリケーションに対応
  • 統合能力の拡大
  • OTA向けデュアル・バンクメモリ
  • より複雑なアプリケーションおよびデータ・ストレージが可能(マルチプロトコル&超低消費電力SoC)

効率向上

  • 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
  • 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現

高度なセキュリティ

  • SESIP3準拠のデバイスでIPを保護し、プライバシーを強化
  • US Cyber Trust Markおよび欧州無線機器指令(RED)に準拠

開発期間の短縮

  • STM32Cube開発エコシステムで市場投入までの時間を短縮