CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32WBAシリーズ

STM32WBAワイヤレスSoCシリーズは、設計者に高い性能、効率、柔軟性を提供します。最大2MBのFlashメモリと最大512KBのRAMという大容量メモリを搭載しており、アプリケーションとコネクティビティの両方のアクティビティをサポートします。本製品は、ADC、タッチ・センシング、タイマなどのペリフェラルを搭載したワイヤレスSoCとなっています。

  • 高速データ・レート:高速で信頼性の高いデータ転送を実現
  • マルチプロトコル対応による優れた柔軟性Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®ThreadMatter
  • LEロングレンジ:通信範囲の拡大
  • 高出力:+10dBmの送信電力により通信範囲を拡大
  • 低電力メッセージング機能:バッテリ寿命を延長

100MHzで動作するTrustZone®テクノロジー搭載のArm® Cortex®-M33コアを搭載したSTM32WBAシリーズは、データやIPの保護、およびハッキングやデバイスの複製を防止する高度なセキュリティ機能を提供します。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

優れたワイヤレス性能

  • マルチプロトコル対応(オーディオを含むBluetooth® LE、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
  • クラス最高レベルの出力

効率向上

  • 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
  • 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現

高度なセキュリティ

  • SESIPレベル3のセキュリティでIPを保護し、プライバシー保護を強化(現行の規制に準拠)

開発期間の短縮

  • 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを利用して開発期間を短縮

STのSTM32WBAシリーズ用開発ツールをご覧ください

NUCLEO-WBA52CG Nucleoボード
STM32WBA65I-DK1
ディスカバリ・キット
NUCLEO-WBA55CG Nucleoボード
NUCLEO-WBA65RI
Nucleoボード
STM32CubeWBAロゴ
STM32CubeWBA
STM32CubeMCUパッケージ
STM32 Developer Zoneのバナー STM32 MCU Developer Zone
The next generation of short-range wireless MCUs!
Multiprotocol, audio streaming, enhanced security