CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STM32H742ラインは、 Arm® Cortex®-M7コア(最大480MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。

性能

  • 480MHz fCPU/、2424CoreMark/1027DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
  • L1キャッシュ(各16KBの命令キャッシュおよびデータキャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能

高い電力効率

  • マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
  • 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
  • Typ.:275µ/MHz(VDD = 3.3V、25℃、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
  • Typ.:2.43µA(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
  • Typ.:750nA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは作動)の場合)

グラフィックス

  • Chrom‑ART アクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能

内蔵ペリフェラル

  • CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
  • 32bitパラレル・インタフェースまたはデュアルモードQuad-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる、優れたメモリ拡張性
  • アナログ: 12bit D/Aコンバータ、高速16bit A/Dコンバータ
  • 複数の16bitおよび32bitタイマ(16bit高分解能タイマは最大480MHz動作)

STM32H742は、1MB~2MBのFlashメモリと、192KBのTCM RAM(高速性重視のルーチン用の64KB ITCM RAMおよびデータ用の128KB DTCM RAM)、432KBのユーザSRAM、および低消費電力モード中にデータを保持するバックアップ・ドメインにある4KBのSRAMという分散アーキテクチャを採用し、BGAおよびLQFPの100ピン~240ピン・パッケージで提供されます。

Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
Full range of STM32H7 training courses:
Get the most performance from STM32H7 MCUs for your applications.