CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

自動化された製造工場の組み立てラインを支える産業用ロボット

STM32MP235アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するデュアルArm Cortex®-A35コアと400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。

2つのイーサネット・ポート、2つのFDCANインタフェース、H.264デコーディング、3D GPU、AI/NN機能、LVDS/DSIディスプレイ・インタフェース、セキュリティ機能を備えています。

STM32MP257F-DKディスカバリ・キットと使用環境に対応したOpenSTLinuxディストリビューションを利用して、STM32MP23の特性(ペリフェラル、機能、性能)で実行すると、STM32MP23x製品ラインの評価を開始するのに役立ちます。

本製品は、NPUアクセラレータを用いた高度なエッジAI機能に加え、CPU、GPU、NPUのいずれかでAIアプリケーションを実行できる柔軟性を提供します。さらに、マルチメディア機能を通じて、マシン・ビジョンなどのハイエンドなエッジ・コンピューティングのユースケースをサポートするように設計されています。これらはすべて、包括的なST組込みAI開発エコシステムによって実現されています。

アプリケーション

STM32MP2シリーズは、特に産業利用を対象とした複数の市場セグメントにわたる幅広いアプリケーションに対応した汎用マイクロプロセッサ(MPU)を提供します。

充電器
EV充電
産業ロボットアーム
インダストリアル & ファクトリ・オートメーション
デバイス
スマート・ホーム
デジタル・スマート・メータ
スマート・メータ

製品ポートフォリオの詳細はこちら