CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

優れた性能とセキュリティで多機能なアプリケーションを実行

STM32H7R3 / S3は、ブートFlashベースのマイクロコントローラで、最大600MHzのCortex®-M7コアと64KBのユーザ・ブートFlash、620KBの柔軟なSRAM、32KB x 32KBのFlex ECC対応キャッシュを搭載しています。

STM32H7R3 / S3製品ラインは、XiP対応の高速外部メモリインタフェースをサポートし、コスト効率に優れた68ピン~225ピンの10種類のパッケージが用意されており、最大限の性能を最低限のコストで実現します。

工場の産業ロボットアーム

MPUのようなアプリケーションを実行可能なコスト効率に優れたリアルタイム・マイコン

  • 600MHzブートFlashマイコン(3174CoreMark)
  • 内部 / 外部メモリからのリアルタイム実行
  • USB Type-C® Power delivery(UCPD)対応の2つのUSB-FS / HS、I3C
  • 統合パワー・マネージメント(PMIC)

設計の自由度を向上

  • 無制限の外部メモリ容量
  • FMC(NAND、NOR、SDRAM用パラレル・インタフェース)、200MHz DTR(1bit~16bit)の2つのシリアルxSPIインタフェース、あらゆるタイプのメモリを接続可能なeMMC
  • 64KBユーザ・ブートFlashと620KBの柔軟なSRAM(リアルタイム・アプリケーションに必要な0ウェイト・アクセスに対応したTCMなど)

将来のセキュリティ指令に対応

  • PSAおよびSESIP3認証をターゲット(外部メモリ(MCE)からのオンザフライ復号化 / 暗号化、セキュア・ブート、ライフ・サイクル・マネージメントなど)
  • 最もセキュアなCortex®-M7ベースのSTM32

一般的なグラフィックス・アプリケーション

  • 2D GUIアプリケーションには業界標準のChrom-ARTを利用
  • パラレルおよびシリアル・ディスプレイ接続用FMCまたはSPIインタフェース
  • シングルおよびデュアルQuad / Octoインタフェース、およびx16シリアルPSRAMまたは32bit SDRAM

アプリケーション

汎用アプリケーションでは、リアルタイム処理、大容量メモリ、一般的なグラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)のニーズがますます高まっています。

産業ロボットアームのピクトグラム
スマート産業向けIoTアプリケーション
  • ゲートウェイ
  • ヘッドレス通信システム
  • ロボティクス
  • セキュリティ・システム
  • センサ・フュージョン / エッジAI
  • POS端末
画面のピクトグラム
スマート・ホーム
  • キッチン家電
  • 電気掃除機
  • ロボット芝刈り機
  • 空気清浄機
  • HVACシステム
失恋のピクトグラム
メディカル & ヘルスケア
  • デジタル・ヘルス
  • 医療用イメージング機器
  • 治療装置
  • 遠隔患者監視装置

製品ポートフォリオの詳細はこちら

この製品は、汎用ラインとグラフィックス・ラインで提供されます。
STM32H7R3 / S3汎用マイクロコントローラ製品ラインは、性能の向上、拡張性、機能、最先端セキュリティにより、STM32の製品ポートフォリオを拡充し、幅広いパッケージ・オプションが用意されています。

STM32H7R7/7S7の製品ポートフォリオ

メリット

  • より多くのイノベーションの機会をユーザに提供
    • ヘッドレス通信ブリッジ
    • 生活家電
    • 冷暖房空調設備(HVAC)
    • ゲートウェイ
    • ソーラー / エネルギー制御
    • シンプルおよび一般的なグラフィックス
  • Chrom-ART、JPEGコーデック、FMCディスプレイ・インタフェースによる優れたユーザ体験
  • ユーザのデータ / アプリケーションを保護する組込みセキュリティ
  • 柔軟性の高いメモリ・アーキテクチャ
  • AI開発エコシステムとのシームレスな統合が可能
STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ