STM32H730バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M7コア(最大動作周波数550MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。128KBの内蔵Flashメモリにより、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
性能
- 550MHz fCPU、2778CoreMark / 1177DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
- 128KBの内蔵Flashメモリにより、Root of Trustやクリティカルなリアルタイム命令の実行、および外部メモリの簡単な設定が可能
- L1キャッシュ(各32KBの命令キャッシュおよびデータ・キャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能
セキュリティ
STM32H730バリュー・ラインには以下のセキュリティ機能が搭載されています。
- 暗号化 / ハードウェア・アクセラレータ
- セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
- セキュア・ブート – セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)
電力効率
- マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
- 供給電圧を低下させることができるスイッチング電源(SMPS)を内蔵(STM32H730xQのみ)外部回路への電源供給や特定の用途向けにLDOとの組み合わせも可能
- 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
- Typ.: 147µ/MHz(VDD = 3.3V、25°C、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
- Typ.: 3.5µA(Standbyモード(低消費電力モード)の場合)
- Typ.: 1.45µA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは非作動、4KBバックアップ使用)の場合)
グラフィックス
- デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
- Chrom-ARTアクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能
内蔵ペリフェラル
- CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
- 24bitパラレル・インタフェースまたはデュアルOcto-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる優れたメモリ拡張性
- アナログ: 12bit D/Aコンバータ、高速な16bit および12bitのA/Dコンバータ
- 複数の16bitおよび32bitタイマ
STM32H730バリュー・ラインは、128KBおよび564KBのSRAMを搭載しています。564KBのSRAMのアーキテクチャは、クリティカルなリアルタイム・データ用として128 KBのデータTCM RAM、432KBのシステムRAM(クリティカルなリアルタイム命令用に最大256KBを命令TCM RAMに再配置可能)、4KBのバックアップSRAM(低消費電力モードで使用可能)で構成されています。STM32H730バリュー・ラインは、BGAおよびLQFPの100~176ピン・パッケージで提供されます。
注目ビデオ
X-CUBE-AZRTOS-H7(Azure® RTOS STM32Cube拡張パッケージ)は、超高性能32bitマイクロコントローラSTM32H7シリーズ向けのSTM32Cube開発エコシステムにMicrosoft® Azure® RTOSを完全統合した拡張パッケージです。