STM32WBxMモジュールは、STM32ワイヤレス製品ポートフォリオを拡張します。
より小さなフォーム・ファクタで、STM32WBx5マイクロコントローラ製品と同じ機能セットを提供できます。小型のLGA86およびLGA77パッケージにリファレンス設計全体を組み込んだモジュールにより、幅広い認証をサポートします。
STM32WB5MMGモジュール
STM32WB5MMGは、Bluetooth® Low Energyのほか、ZigBee®やOpenThreadなどのIEEE 802.15.4プロトコル、および独自のプロトコルをベースとした2.4GHzワイヤレス・ソリューションに対応可能なワイヤレス・モジュールです。本モジュールは、STM32WB55マイクロコントローラを利用しており1MBのFlashメモリを提供します。
STM32WB1MMCモジュール
STM32WB1MMCワイヤレス・モジュールは、Bluetooth® Low Energyアプリケーションに対応したコスト効率の良い集積型ソリューションです。STM32WB1MMCモジュールには、内蔵アンテナに加え外部アンテナも使用可能で、リファレンス設計も提供しております。本モジュールは、FCC、CE、その他のEMC規格に準拠しています。
- STM32WB15をベースとするSTM32WB1MMCは、以下を提供します。
- 最大27個のGPIO
- ワイヤレス・アプリケーション(A/Dコンバータ、コンパレータなど)を構築するための複数のペリフェラル
- 2層PCBによるハードウェア統合の容易化
STM32WB1MMCは、無線性能とセキュリティを向上させます。本モジュールは、STM32WBワイヤレス・マイクロコントローラと同じ超低消費電力機能を実現します。STANDBYモードとの組み合わせが可能な無線動作により、必要な消費電力を大きく抑えられます。そのため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
STM32WB製品ポートフォリオ内のSTM32WB5MMGおよびSTM32WB1MMCモジュールは、STの10年間の長期供給保証プログラムの対象であることから、10年間の継続的な供給が約束されています。
アプリケーション
製品タイプ
STM32WB5MxおよびSTM32WB1Mxワイヤレス・マイクロコントローラ・モジュールは、LGA86とLGA77のパッケージで提供されます。
フォーム・ファクタが小さいため、最小のフットプリントと効率的なメモリ・サイズで設計でき、多くのBluetooth® Low Energyアプリケーションで統合を容易化することが可能になります。開発者は、ワイヤレス無線スタックに関する専門知識がなくても、これらのモジュールを使用できます。
ピン配列を利用すれば、2層PCBにSTM32WB1Mxのすべての機能だけでなく、STM32WB5Mxの主なペリフェラルや通信チャネルも搭載することができます。STM32WB5Mxの全機能セットに対応するためには、4層PCBが必要です。
STM32WBxMモジュールは、STM32Cube開発エコシステムに完全対応しています。また、各種のプロトコルおよび主要地域のEMC認証も取得済みです。
製品ポートフォリオの詳細はこちら
メリット
- 次の特徴により、製品開発期間を短縮:
- デバイスの認証の取得にかかる時間やコストの大幅削減
- 2層PCBへの組込み
- 包括的な開発エコシステム:フリー・コネクティビティ・スタックを備えたSTM32Cube
- Bluetooth® Low Energy用のコネクティビティ・アプリケーション向けモジュール、およびコンカレント・モード*
- 高度なセキュリティ機能が組み込まれた小型サイズのデュアル・コア・ソリューション
* STM32WB5xモジュールでサポートされています