製品概要
主な利点
Reduce Time to Market without the need of being an RF expert
Save 6-12 months of your application project by using a product already exposing the RF performance of the STM32WB series.
Fully optimized Bill of Material (BOM)
Reduced module size with WLSCP package, 2-layer PCB, and fully integrated BOM including 32 MHz radio and 32 kHz RTC crystals.
All Certifications included
Easy to deploy with pre-existing wireless stack and regional certifications included.
概要
STM32WB1MMCは、Bluetooth Low Energy(LE) 5.3に対応した、超低消費電力かつ小さなフォーム・ファクタの認証済み2.4GHzワイヤレス・モジュールです。STM32WB1MMCは、STM32WB15CCYワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)をベースに、高感度レシーバと高出力信号により、クラス最高のRF性能を実現しています。また、低消費電力機能を搭載し、バッテリ寿命の延長や小型のコイン型バッテリの使用、エナジー・ハーベスティングを可能にします。
STM32WB1MMCは、無線の専門知識なしで使用することができるため、アプリケーション開発期間の短縮やコスト削減に貢献します。このモジュールのプロトコル・スタックは完全にロイヤリティ・フリーです。
-
特徴
- 内蔵チップ・アンテナと外付けアンテナのオプション
- Bluetooth® Low Energy(LE) 5.3認証済み
- 2Mbits/sに対応
- 周波数帯:2400MHz~2483.5MHz
- アドバタイズ拡張機能
- 最大+5.5dBmのTX出力
- 受信感度:-96dBm(1Mbps)
- 範囲:未定
- 無線およびセキュリティ・タスク用の専用のArm® Cortex®-M0+
- 専用のArm® Cortex®-M4 CPU(最大動作周波数64MHz)、FPUおよびART(適応型リアルタイム・メモリ・アクセラレータ)搭載
- 320KB Flashメモリ、48KB SRAM
- 32MHzの無線と32 kHzのRTC水晶発振子を含む完全集積型BOM
- 内蔵SMPS(スイッチング電源)
- バッテリの長寿命化を実現する超低消費電力モード
- 27個のGPIO
- SWD、JTAG
- クラス最高かつ信頼性の高いアンテナ・マッチングを実現する集積IPD
- VDD電圧範囲:1.71V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- セキュリティ機能:無線スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)、PKA、AES 256ビット、RNG、PCROP、CRC、96ビットUID、48ビットUEIを対応可能
- 認証:CE、FCC、ISED、JRF、RoHS、REACH、UKCA
- 計画されている認証:KC、NCC、SRRC
- 2層PCB
回路ダイアグラム
おすすめ製品
注目ビデオ
Watch the short video for a quick overview of the STM32WB1M module and the dedicated B-WB1M-WPAN1 development board.
関連ドキュメント
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 12 Apr 2023 | 12 Apr 2023 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 20 Jan 2022 | 20 Jan 2022 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32WB1MMCH6TR | 量産中 | SIP LGA 77 6.5x10x1.372 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
STM32WB1MMCH6TR
Package:
SIP LGA 77 6.5x10x1.372 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB1MMCH6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WB1MMCH6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。