CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP135マイクロプロセッサは、最大1GHzで動作するシングル・コアArm® Cortex®-A7をベースとしています。専用のLCD-TFTパラレル・ディスプレイ・インタフェース、16bitパラレル・カメラ、およびデュアル・イーサネット・ポートを備えています。

    STM32MP135マイクロプロセッサは、優れた認証セキュリティを備え、コスト効率とエネルギー効率の高い製品です。STM32MP135製品は、以下の高度なセキュリティ機能を提供します。
  • ハードウェアの堅牢性を高める暗号化アクセラレータ
  • 不正アクセスに対するメモリ保護
  • ランタイム保護を実現するコード隔離メカニズム
  • 製品ライフサイクルでのプラットフォーム認証を保証する各種機能
  • セキュリティ開発エコシステム

STM32MP13マイクロプロセッサは、エントリ・レベルのLinux、ベアメタル、またはAzure RTOSなどのRTOSシステムの搭載が可能です。

STM32MP135製品は、3種類のパッケージで提供されており、コスト効率の高いプリント基板で使用できます。

アプリケーション:

STM32MP1シリーズは、広範囲な産業用アプリケーションを対象とした、汎用およびマルチマーケット向けマイクロプロセッサを提供します。

製品ポートフォリオの詳細はこちら