CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

自宅でヘッドフォンとスマートフォンを持つ女性

STM32WBA54/55製品は、最新のプロトコル(Bluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)に対応し、セキュリティを強化しながら設計の柔軟性を高めます。Bluetooth® LE 5.4オーディオ・ストリーミングもサポートされ、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。

この製品ラインは、最大100MHzのCPU、1MBのFlashメモリ、128KBのRAMを提供し、4種類のパッケージ(32ピンと48ピンのUFQFPN、41ピンのWLCSP、59ピンのUFBGA)があります。

アプリケーション:

産業ロボットアーム
産業機器
  • 産業用ゲートウェイ
  • 無線 / コンタクトレス・サブシステム
血糖値計
ヘルスケア
  • 医療用電動ベッド
  • 人工透析装置
スマートフォン
民生機器
  • オーディオ & ビデオ
  • ウェアラブル機器

製品ポートフォリオの詳細はこちら:



STM32WBA54/55製品ポートフォリオ

メリット

    優れたワイヤレス性能
    • マルチプロトコル対応(オーディオを含むBluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
    • クラス最高の+10dBmの送信出力
    効率向上
    • 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
    • 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
    高度なセキュリティ
    • SESIPレベル3のセキュリティでIPを保護し、プライバシー保護を強化(現行の規制に準拠)
    開発期間の短縮
    • 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを利用して開発期間を短縮