CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32H7B0 バリュー・ライン

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STM32H7B0バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大280MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。128KBの内蔵Flashメモリにより、コスト効率に優れたソリューションを提供します。

性能

  • 280MHz fCPU/、1414CoreMark/599DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
  • 8KBセクタで構成された128KBの内蔵Flashにより、ユーザ・ルートで信頼性の高いクリティカルなリアルタイム・ルーチンを実行したり、外部メモリを容易に構成することが可能
  • L1キャッシュ(各16KBの命令キャッシュおよびデータキャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能

セキュリティ

STM32H7B0バリュー・ラインには以下のセキュリティ機能が搭載されています。

  • 暗号化 / ハッシュ・ハードウェア・アクセラレーション
  • Octo-SPI外部シリアルFlashメモリにおけるオンザフライでの復号
  • セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
  • セキュア・ブート – セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)

高い電力効率

  • デュアルパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、各パワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
  • 供給電圧を低下させることができるスイッチング電源(SMPS)を内蔵し、外部回路への電源供給や特定の用途向けにLDOとの組み合わせも可能
  • Typ.:120µA/MHz(VDD = 3.3V、25℃、Runモード(ペリフェラルはオフ)、SMPSの場合)

グラフィックス

  • デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
  • Chrom ART アクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能
  • Chrom-GRC™によりRAMの使用が最適化
  • JPEGハードウェア・アクセラレータにより、JPEGの高速エンコーディングおよびデコーディングを実現し、CPUの負荷を軽減

内蔵ペリフェラル

  • CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、カメラ・インタフェース、パラレル同期データ入出力スレーブ・インタフェース(PSSI)など、最大35の通信インタフェース
  • SRAM / PSRAM / NOR / NAND / SDRAMメモリをサポートする32bitパラレル・インタフェースまたはデュアルモードQuad-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる、優れたメモリ拡張性
  • アナログ:デュアル16bit A/Dコンバータ
  • 複数の16bitおよび32bitタイマ(最大280MHz動作)

STM32H7B0バリュー・ラインは、128KBのFlashメモリ、192KBのTCM RAM(高速性重視のルーチン用の64KBITCM RAMおよびデータ用の128KBDTCM RAM)、1.18MBのユーザSRAM、および低消費電力モード中にデータを保持するバックアップ・ドメインにある4KBのSRAMという分散アーキテクチャを採用し、BGAおよびLQFPの64ピン~176ピン・パッケージで提供されます。

Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
Full range of STM32H7 training courses:
Get the most performance from STM32H7 MCUs for your applications.