CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32WBA62製品は、Bluetooth® LE*通信プロトコルに重点を置いており、専門家でない開発者でも、手頃なコストで容易に無線通信機能を実現できます。

この製品ラインは、最大100MHzのCPU、最大2MBのFlashメモリ、最大512KBのRAMを備え、48ピンのUFQFPN、88ピンのWLCSP、および121ピンのUFBGAの3つのパッケージで提供されます。

クラス最高の+10dBmの送信出力、最大86本のGPIO、USBハイスピード・サポートを組み合わせたSTM32WBA62は、高度なBluetooth®ワイヤレス・アプリケーションに最適です。

REDおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。

* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32WBA62の製品ポートフォリオ

メリット

よりハイエンドなアプリケーションの実現

  • 要求の厳しいワイヤレス・アプリケーションに対応
  • 統合能力の拡大
  • OTA向けデュアル・バンクメモリ
  • より複雑なアプリケーションおよびデータ・ストレージが可能(マルチプロトコル&超低消費電力SoC)

効率向上

  • 拡張アドバタイジング機能による効率的なデバイス通信でバッテリ寿命を延長
  • 迅速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現

高度なセキュリティ

  • SESIP3準拠のデバイスでIP保護とプライバシーを強化

開発期間の短縮

  • 実績あるSTM32Cube開発エコシステムで市場投入までの時間を短縮