マイクロプロセッサのようなGUIをマイクロコントローラで実行
STM32H7R7 / S7製品ラインは、ブートFlashベースのマイクロコントローラで、最大600MHzのCortex®-M7コアと64KBのユーザ・ブートFlash、620KBの柔軟なSRAM、32KB x 32KBのFlex ECC対応キャッシュを搭載しています。
STM32H7R7 / S7製品ラインは、XiP対応の高速外部メモリ・インタフェースをサポートし、最大限の性能を最低限のコストで実現する5種類のパッケージが用意されています。専用グラフィックス・ラインは、NeoChrom GPU、JPEGコーデック、およびLTDCにより、最小限のCPU負荷でマイクロプロセッサのようなGUIを実現します。
MPUのようなGUIをマイコンで実現
- 2Dおよび2.5D GUIを実現するNeoChrom GPU、MJPEGビデオのスムーズな再生を可能にするJPEGコーデック
- CPU負荷を5%~10%に制限するメモリ / GPU / ディスプレイ間のインテリジェントなDMAアーキテクチャ
- 最大HD解像度で実行
設計の自由度を向上
- 無制限の外部メモリ容量
- FMC(NAND、NOR、SDRAM用パラレル・インタフェース)、200MHz DTR(1bit~16bit)の2つのシリアルxSPIインタフェース、あらゆるタイプのメモリを接続可能なeMMC
- 64KBブートFlash(ユーザFlash)と620KBの柔軟なSRAM(リアルタイム・アプリケーションに必要な0ウェイト・アクセスに対応したTCMなど)
将来のセキュリティ指令に対応
- PSAおよびSESIP3認証をターゲット(外部メモリ(MCE)からのオンザフライ復号化 / 暗号化、セキュア・ブート、ライフ・サイクル・マネージメントなど)
- 最もセキュアなCortex®-M7ベースのSTM32
MPUのようなアプリケーションを実行可能なコスト効率に優れたリアルタイム・マイコン
- 600MHzブートFlashマイコン(3174CoreMark / 1284DMIPS)
- 内部 / 外部メモリからのリアルタイム実行
- USB Type-C® Power delivery(UCPD)対応の2つのUSB-FS / HS、I3C
- 統合パワー・マネージメント(PMIC)
アプリケーション
STM32H7R7 / S7のグラフィック機能を利用すると、高度なGUIアプリケーションを開発できます。セキュリティ・システム、キッチン家電、治療装置などの幅広いアプリケーションの高度なユーザ・インタフェースを設計できます。
- ゲートウェイ
- ロボティクス
- セキュリティ・システム
- センサ・フュージョン
- POS端末
- キッチン家電
- 電気掃除機
- ロボット芝刈り機
- 空気清浄機
- サーモスタット
- デジタル・ヘルス
- 医療用イメージング機器
- 治療装置
製品ポートフォリオの詳細はこちら
STM32H7R7/S7グラフィックス・マイクロコントローラ製品ラインは、性能の向上、高度なグラフィックス、最先端セキュリティにより、STM32の製品ポートフォリオを拡充し、幅広いパッケージ・オプションが用意されています。
メリット
- クラス最高のグラフィックス性能
- ハードウェアおよびソフトウェア・エンジニアの設計の自由度を向上
- STM32H7の柔軟なメモリ・アーキテクチャのセキュリティを内部 / 外部コード保護によって最大限に強化
- 内部および外部コードを保護する柔軟性の高いメモリ・アーキテクチャ
- 非常にコスト効率の高いSTM32H7マイコン