STM32WBA63製品ラインは、最新のプロトコル(Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)に加え、オーディオ・ストリーミングもサポートしており、Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを可能にし、新しいオーディオ体験を提供します。
この製品ラインは、最大100MHzのCPU、最大2MBのFlashメモリ、最大512KBのRAMを備え、48ピンUFQFPNのパッケージで提供されます。STM32WBA55Cx SoC(UFQFPN 48パッケージのみ)とのピン配置互換性があるため、旧世代からの製品アップグレードに対応できます。
この下位互換性と、クラス最高の+10dBm送信出力、最大86本のGPIO、USBハイスピード・サポートが組み合わされたSTM32WBA63は、設計者にとって最適です。最新のSTM32短距離ワイヤレスSoCへスムーズに移行でき、高度なワイヤレス・アプリケーション機能を提供します。
REDおよび米国のセキュリティ標準に準拠したこれらの製品は、厳格な規制要件に適合しており、グローバルな適用が可能です。
* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知
製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット
よりハイエンドなアプリケーションの実現
- 要求の厳しいワイヤレス・アプリケーションに最適
- 拡張された統合機能
- OTA向けデュアル・バンクメモリ
- より複雑なアプリケーションおよびデータ・ストレージが可能(マルチプロトコル&超低消費電力SoC)
効率向上
- 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
- 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
高度なセキュリティ
- SESIP3準拠のデバイスによるIP保護とプライバシーの向上
開発期間の短縮
- 実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを使用して、市場投入までの時間を短縮