CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP251アプリケーション・プロセッサ(STM32 MPU)は、最大1.5GHzで動作するシングルArm® Cortex®-A35コアと、400MHzで動作するCortex®-M33コアをベースとしています。

単一のイーサネット・ポートとセキュリティ機能を備えています。

アプリケーション:

STM32MP2シリーズは、産業利用を対象とした複数の市場セグメントにわたる幅広いアプリケーションに対応した汎用マイクロプロセッサ(MPU)を提供します。

EVチャージャ
インダストリアル & ファクトリ・オートメーション
スマート・ホーム
スマート・メータ

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

強固なセキュリティ

  • IoTおよび産業アプリケーションのセキュリティ機能をサポートする認証により、高度なセキュリティ機能を実現(SESIP3認証ターゲット、Cortex®-A & Cortex®-M上のTrustZone®、エッジ・コンフィデンシャル・コンピューティング用のセキュア・アイソレーション)

開発を迅速化する開発エコシステムをサポート

  • Yocto:OpenSTLinuxをベースとするメインラインのオープンソースLinuxディストリビューションにより、アプリケーション・ソフトウェアの移植を迅速かつ容易に行うことが可能
  • Androidディストリビューション
  • STM32Cubeツールセット。STM32CubeMX(ピンとクロックの設定、DRAMインタフェース・チューニング・ツール、Cortex®-A35上のLinuxおよびCortex®-M33上のSTM32Cubeファームウェアのコード生成)、GCCベースのIDE、署名ツール付きSTM32CubeProgrammerを含む。

高集積

  • 高集積、低コストなPCBの使用を可能にするパッケージ(4層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCBに対応)、および専用のパワー・マネージメントIC(PMIC)による部品コストの最適化

豊富なサード・パーティ開発エコシステム

  • パートナー経由で利用可能なBuildrootとOpenWRTのサポート
  • STM32MP2をベースとするシステム・オン・モジュールはパートナーから提供

STの認定パートナー:UIツール・プロバイダ、セキュア・ソフトウェア・プロバイダ、トレーニング、およびソフトウェア・サービス