CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM8Tシリーズ

STM8TはProxSense™電荷移動型静電容量取得方式を使用しており、近接検出を含む基本的なシングル・タッチから最大300タッチまたはチャネルを管理できる先進的なマトリックスまで、さまざまなアプリケーションのサポートが可能になります。最長20cmの近接検出範囲と静電容量電極は、銅パッドや導電性を持つITO層などの単純な導体を使用して実現できます。

新しく発表されたSTM8T52 / L53シリーズは、ProxSense™を備えたSTM8Lプラットフォームをベースにしています。画期的なSTML8Lが低消費電力Flashベースの技術を提供するとともに、堅固なセルは強い擾乱耐性を備えています。この2つの先進的なソリューションの組み合わせは、最も要求の厳しいユーザ・インタフェースのニーズを満たします。