CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

すべてのツール & ソフトウェア・タイプ詳細を非表示

STM32H7x5ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大480MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)およびArm® Cortex®-M4(最大240MHz、単精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載し、最大周囲温度125℃まで対応します(オプション*)。

性能

  • 480MHz fCPU(Cortex-M7)および240MHz fCPU(Cortex-M4)、3224CoreMark/1327DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
  • L1キャッシュ(各16KBの命令キャッシュおよびデータキャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能

セキュリティ

STM32H755ラインには、以下のセキュリティ機能が搭載されています。

  • 暗号化 / ハッシュ・ハードウェア・アクセラレーション
  • セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
  • セキュア・ブート – セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)

高い電力効率

  • マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
  • 供給電圧を低下させることができるスイッチング電源(SMPS)を内蔵し、外部回路への電源供給や特定の用途向けにLDOとの組み合わせも可能
  • 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
  • Typ.:145µ/MHz(VDD = 3.3V、25℃、Runモード(ペリフェラルはオフ)、SMPSの場合)
  • Typ.:2.43µA(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
  • Typ.:460nA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは作動)の場合

グラフィックス

  • デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
  • Chrom ART アクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能 
  • JPEGハードウェア・アクセラレータにより、JPEGの高速エンコーディングおよびデコーディングを実現し、CPUの負荷を軽減

内蔵ペリフェラル

  • CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
  • 32bitパラレル・インタフェースまたはデュアルモードQuad-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる、優れたメモリ拡張性
  • アナログ: 12bit D/Aコンバータ、高速16bit A/Dコンバータ
  • 複数の16bitおよび32bitタイマ(16bit高分解能タイマは最大480MHz動作)

STM32H7x5ラインは、1MB~2MBのFlashメモリと、192KBのTCM RAM(高速性重視のルーチン用の64KB ITCM RAMおよびデータ用の128KB DTCM RAM)、64KB / 288KB / 512KBのユーザSRAM、および低消費電力モード中にデータを保持するバックアップ・ドメインにある4KBのSRAMという分散アーキテクチャを搭載し、BGAおよびLQFPの144ピン~240ピン・パッケージで提供されます。

*最大拡張温度範囲:125℃(Ta) / 140℃(Tj)製品によって異なります。

Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
Full range of STM32H7 training courses:
Get the most performance from STM32H7 MCUs for your applications.