CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

スマートフォンで自宅を制御する人

STM32H503マイクロコントローラは、STM32の高性能製品のポートフォリオを拡張し、高度な性能と優れた電力効率を実現します。128KBのFlashメモリと32KBのRAMを備えています。STM32H503マイクロコントローラは、WLCSP、LQFP、UFQFPNなど、25ピン~64ピン・パッケージで提供されています。

これらの製品ラインは、Arm® Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)および浮動小数点演算器(FPU)を搭載しています。

  • 性能:250MHzで動作するSTM32H503は、ST独自のARTアクセラレータ™により、ゼロウェイト・ステートでFlashメモリ・アクセスを実行し、375 DMIPS / 1023 CoreMarkスコアを提供します。
  • 内蔵ペリフェラル:I3C、FDCAN、およびUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイスなど最大13個の通信ペリフェラル。
    • 高い電力効率
    • 86µA/MHz(標準)(VDD = 3.3V、25℃、RUNモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
    • 54µA(標準)(STOPモード(低消費電力モード)の場合)
    • 3.5µA(標準)(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
    • 380nA(標準)(V<39>BAT</39>(バッテリ電圧モード)、RTC(低消費電力モード)の場合)

アプリケーション:

産業用ロボットアーム
  • プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
  • 産業用モータ制御
  • ポンプ & コンプレッサ
タブレット
  • エアコン
  • 冷蔵庫 & 冷凍庫
  • 中央アラーム・システム
  • 洗濯機
スマート・ウォッチ
  • キーボード
  • スマートフォン
  • IoTタグ & トラッキング・デバイス
アイコン
  • 産業用通信
  • 照明制御
  • デジタル電源
ハート内の雷
  • CPAP(持続陽圧呼吸器) & 人工呼吸器
  • 人工透析装置
  • 電子ピル・ボックス
  • 医療用電動ベッド

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32H503は、高性能と優れた電力効率により、STM32の製品ポートフォリオを拡充します。

メリット

  • 設計をより自由に、最適なコストで革新を
  • スペースに制約のあるIoTデバイスでも高性能を実現
  • スマート・ホーム・デバイス向けのコネクティビティ・ソリューションを簡素化
  • STの最適化された40nmプロセス・テクノロジーで、コストと性能のトレードオフを最適化
STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ
Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
New STM32H5 MCU series:
More performance & scalable security