STM32WBA52製品は、Bluetooth® Low Energy 5.4プロトコルに重点を置いており、専門家でない開発者でも、手頃なコストで容易に無線通信機能を実現できます。
この製品ラインは、最大100MHzのCPU、1MBのFlashメモリ、128KBのRAMを提供し、4種類のパッケージ(32ピンと48ピンのUFQFPN、41ピンのWLCSP、59ピンのUFBGA)があります。
アプリケーション:
- 産業用ゲートウェイ
- 無線 / コンタクトレス・サブシステム
- 医療用電動ベッド
- 人工透析装置
- オーディオ & ビデオ
- ウェアラブル機器
製品ポートフォリオの詳細はこちら:
メリット
- 優れたワイヤレス性能効率向上高度なセキュリティ開発期間の短縮
-
- マルチプロトコル対応(オーディオを含むBluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
- クラス最高の+10dBmの送信出力
- 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
- 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
- SESIPレベル3のセキュリティでIPを保護し、プライバシー保護を強化(現行の規制に準拠)
- 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを利用して開発期間を短縮