CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32H523およびSTM32H533マイクロコントローラは、STM32高性能マイクロコントローラ製品のポートフォリオを拡張し、パフォーマンス、セキュリティ機能、電力効率が強化されるとともに、充実した内蔵ペリフェラルを提供します。

STM32H523製品ラインは、256KB~512KBのFlashメモリと272KBのSRAMを内蔵し、39ピン~144ピンのBGAおよびLQFPのほかWLCSP39、UFQFN48パッケージで提供されます。

STM32H533製品ラインは、512KBのFlashメモリと複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載し、ST-iROTを提供します。

これらの製品ラインは、Arm® Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、浮動小数点演算器(FPU)を搭載し、最大125℃までの温度範囲に対応したオプションも提供しています。

  • 性能
      STM32H523 / 533を250MHzで動作させ、ST独自のARTアクセラレータ™により0ウェイト・ステートでFlashメモリからコードを実行したときの性能は、375 DMIPS / 1023 CoreMarkに達します。
  • 内蔵ペリフェラル
    • MIPI-I3C、FDCAN、USB 2.0フルスピードのホストおよびデバイス、USB Type-C® / USB Power Delivery、カメラ・インタフェースをはじめとする最大21の通信ペリフェラル
    • 16bitパラレル・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラ(FMC)またはOcto-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースによる優れたメモリ拡張性
    • 複数の16bitおよび32bitタイマ
  • セキュリティ
      STM32H533ラインには、以下のセキュリティ機能が搭載されています。
      • X-CUBE-STROTとして提供されるSTM32Trust RoT(ST-RoT)(2024年第4四半期提供開始):
      • TrustZone®によって機密保護、認証、ソフトウェアIPの更新に対応するターンキー・セキュリティ・サービスを提供
      • OEMまたはサードパーティは重要なコードをメイン・アプリケーションから隔離して開発、保護可能
      • TrustZone®の複雑な設定を抽象化
    • SESIPレベル3およびPSA認証レベル3をターゲットとした認証
    • ランタイム・コードを隔離できるTrustZone®メカニズム
    • サイドチャネル攻撃に対するハードウェア耐性を備えたAES暗号化エンジンおよびPKA(公開鍵アクセラレータ)
    • TRNG FIPS SP800-90Bと互換性のある対象CMVP暗号化検証認証
    • ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)を備えたセキュアなキー・ストレージ
    • 初期プログラミング時にソフトウェアIPを認証、保護するセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
    • ECDSA-P256認証で制御するデバッグ・アクセス
    • ST-iRoT:セキュア・ブート、ファームウェア更新、シリアル・ローダ、セキュア・デバッグ・メカニズムを搭載した、事前に設定された改ざん不能のルート・オブ・トラスト(RoT)
  • 高い電力効率
    • 110µA/MHz(標準)(VDD = 3.3V、25℃、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
    • 150µA(標準)(STOPモード(RAMは全て保持)(低消費電力モード)の場合)
    • 3.5µA(標準)(STANDBYモード(低消費電力モード)の場合)
    • 標準:570nA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは作動)の場合)

アプリケーション:

産業機器
  • PLC
  • 産業用モータ制御
  • ポンプ & コンプレッサ
スマート・ホーム
  • 空調システム
  • 冷蔵庫 & 冷凍庫
  • 集中制御アラーム・システム
  • 洗濯機
パーソナル電子機器
  • キーボード
  • スマートフォン
  • IoTタグ
  • トラッキング・デバイス
スマート・シティ
  • 産業用通信
  • 照明制御
  • デジタル電源
メディカル & ヘルスケア
  • CPAP(持続陽圧呼吸器) & 人工呼吸器
  • 人工透析装置
  • 電子ピル・ボックス
  • 医療用電動ベッド

製品タイプ

STM32H523 / H533マイクロコントローラは、パフォーマンス、充実した内蔵メモリおよびペリフェラル、高度なセキュリティ、低コストを要件とする幅広いアプリケーションをターゲットとしています。Arm® Cortex®-M33コアをベースとし、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、浮動小数点演算器(FPU)を備え、最大125℃の周辺温度に対応したオプションも提供しています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32H523 / 533は、512KBのFlashメモリ、272KBのSRAMをはじめとする高性能のペリフェラルとメモリを、39ピン~144ピンのBGAおよびLQFPのほかWLCSP39、UFQFN48パッケージで提供します。

メリット

  • 設計自由度の向上と開発期間の短縮
  • スペースに制約のあるデバイスでも高性能を実現
  • 簡素化された通信ソリューション
  • あらゆるニーズに対処するスケーラブルなセキュリティ:
    • 最も基本的なセキュリティ・ビルディング・ブロックから、STが管理する認証されたサービスまで
  • Root of Trustのターンキー・ソリューションであるSTM32Trust RoTは、STの最適化された40nmプロセス・テクノロジーを使用し、コストとパフォーマンスのトレードオフを最適化することで、アプリケーションとIPの確実な保護、維持、認証を実現しています。
STM32 MCU Developer Zone
STM32マイコンの開発者向け総合ページ
Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.