CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

 

STM32H725 / 735ラインは、Arm® Cortex®-M7コア(最大動作周波数550MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載し、最大動作温度125℃に対応します(*)。

性能

  • 550MHz fCPU、2778 CoreMark / 1177 DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
  • L1キャッシュ(各32KBの命令キャッシュおよびデータ・キャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能

セキュリティ

STM32H735ラインには、以下のセキュリティ機能が搭載されています。

  • 暗号化 / ハードウェア・アクセラレータ
  • セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
  • セキュア・ブート – セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)

電力効率

  • マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
  • 供給電圧を低下させることができるスイッチング電源(SMPS)を内蔵し、外部回路への電源供給や特定の用途向けにLDOと組み合わせることも可能
  • 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
  • Typ.: 147µ/MHz(VDD = 3.3V、25°C、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
  • Typ.: 3.5µA(Standbyモード(低消費電力モード)の場合)
  • Typ.: 1.45*µA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは非作動、4KBバックアップ使用)の場合)

グラフィックス

  • デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
  • Chrom-ARTアクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能
 

内蔵ペリフェラル

  • CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
  • 24bitパラレル・インタフェースまたはデュアルOcto-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる優れたメモリ拡張性
  • アナログ: 12bit D/Aコンバータ、高速な16bit および12bitのA/Dコンバータ
  • 複数の16bitおよび32bitタイマ 
  •  

STM32H725 / 735ラインは、512KB~1MBのFlashメモリと、下記を含む564KBのSRAMを搭載しています。

  • クリティカルなリアルタイム・データ用の128KBのデータTCM RAM
  • 432KBのシステムRAM(クリティカルなリアルタイム命令用に最大256KBを命令TCM RAMに再配置可能)
  • 4KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)

STM32H725 / 735ラインは、BGAおよびLQFPの100~176ピン・パッケージ、およびVFQFN68パッケージとWLCSP115パッケージで提供されます。

*最大拡張動作温度範囲: 125℃(Ta) / 140℃(Tj)製品によって異なります。

Simplify your approach to security with STM32Trust!
A solution to enhance security in your new product designs.
Full range of STM32H7 training courses:
Get the most performance from STM32H7 MCUs for your applications.