CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM32MP153製品は、CAN FDインタフェースを内蔵しており、デュアル・コアArm® Cortex®-A7(最大動作周波数800MHz)およびArm® Cortex®-M4(最大動作周波数209MHz)をベースとした柔軟性の高いアーキテクチャが特徴のマイクロプロセッサ(MPU)です。

STM32MP153ラインは、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、CAN FD、10M / 100Mまたはギガビット・イーサネット、3x USB 2.0ホスト / OTG、および高度なアナログを搭載しています。

また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサに加え、セキュリティ機能にはセキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能が含まれています。

STM32MP1サムネイル・ビデオ

この初のSTM32マイクロプロセッサ・シリーズにより、STは柔軟性の高いアーキテクチャと定評ある開発エコシステムでSTM32を拡張できます。

アプリケーション:

STM32MP1シリーズは、広範囲のアプリケーションを対象にした、汎用およびマルチマーケット向けのマイクロプロセッサ(MPU)です。

製品タイプ

STM32MP153製品は、4種類のパッケージで提供されており、コスト効率の高いプリント基板で使用することが可能です。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32MP153の製品ポートフォリオ

STM32MPU Whitepaper
Discover our scalable solutions to boost the development of MPU-based systems
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts

Speed up your development with validated DRAM

Enhance stability and reliability, and simplify your design process with compatible DRAM in the STM32 MPU portfolio. Get the list here.

  • Reliability and stability​
  • Performance optimization​
  • Simplified design process​
  • Reduced development costs​
  • Regulatory and quality assurance​