CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

stm32n6-demo-graphics

STM32N6x5マイクロコントローラは、STM32のハイパフォーマンス製品のポートフォリオを拡張し、高度な性能とDSP機能を実現します。800MHzで動作するArm® Cortex® M55をベースとしています。Cortex® M55は、Arm® Heliumベクトル処理テクノロジーを初めて採用したCPUで、標準CPUにDSP処理能力をもたらします。

STM32N6x5マイコンは、142ピン~264ピンのVFBGAパッケージで供給されます。

主な機能:

  • 1280 DMIPS / 3360 CoreMark
  • Helium - Mプロファイル・ベクトル拡張(MVE):約150の新しい命令が追加されており、高度なDSP処理や機械学習コードの高速実行に最適

アプリケーション

スマート産業機器

スマート・ホーム

スマート・シティ

Automotive Electronics

パーソナル電子機器

メディカル & ヘルスケア

STM32N6x5製品ポートフォリオ

メリット

UX/HMIの向上

  • リッチでレスポンシブなグラフィックス
  • さまざまなインタラクションの可能性を実現

高度なビデオ/マルチメディア・アプリケーション

  • USB / Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth経由のビデオ・ストリーミング
  • ビデオ録画

STM32開発エコシステムへのシームレスな統合

  • TouchGFXによるサポート

高度なセキュリティ

  • 最新のセキュリティ規制に準拠