CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

stm32n6-demo-graphics

STM32N6x7マイクロコントローラは、STM32のハイパフォーマンス製品のポートフォリオを拡張し、組み込みAI機能を強化します。800MHzで動作するArm® Cortex® M55をベースとしています。Cortex® M55は、Arm® Heliumベクトル処理テクノロジーを初めて採用したCPUで、標準CPUにDSP処理能力をもたらします。

STM32N6x7は、電力効率に優れた組み込みAIアプリケーション向けに設計されたST独自のニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)であるST Neural-ARTアクセラレータ™を初めて搭載したSTM32マイコンで、コンピュータ・ビジョンおよびオーディオ・アプリケーションのリアルタイム・ニューラル・ネットワーク推論に対応します。

STM32N6x7マイコンは、142ピン~264ピンのVFBGAパッケージで供給されます。

主な機能

  • 1280 DMIPS / 3360 CoreMark
  • Helium - Mプロファイル・ベクトル拡張(MVE):約150の新しい命令が追加されており、高度なDSP処理や機械学習コードの高速実行に最適
  • ST Neural-ARTアクセラレータ™:
    • 高性能かつ低消費電力のAIアルゴリズムに最適化
    • 動作クロックは最大1GHzで、平均3TOPS/Wのエネルギー効率で最大600GOPSを実現

アプリケーション

産業ロボットアーム

画面

スマート・シティの絵

スマート・グラス

心臓

STM32N6x7製品ポートフォリオ

メリット

マイクロコントローラで高度な組み込みAIを実現

  • より複雑なNNモデルをより高い精度で実行
  • リアルタイム処理が可能
  • より高解像度の画像を処理 / より高いフレームレート
  • 複数の異なるNNモデルを並列実行

グラフィックスとマルチメディア体験の向上

  • リッチでレスポンシブなグラフィックス
  • さまざまなインタラクションの可能性を実現
  • USB / Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth経由のビデオ・ストリーミング
  • ビデオ録画

高度なセキュリティ

  • 最新のセキュリティ規制基準に準拠(ターゲットはSESIPレベル3およびPSAレベル3認証)

STM32開発エコシステムへのシームレスな統合