CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

STM8AF63は、車載用アプリケーション向けの8bit STM8Aマイクロコントローラです。24MHzで最大20MIPSの性能を発揮するST独自のSTM8コアをベースとするSTM8AF63ラインは、タイマ、インタフェース(LIN 2.1、UART、SPI、I²C)、10bit ADC、内部 / 外部クロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイクアップ・ユニット、および統合シングルワイヤ・デバッグ・モジュールのフル・セットの機能を備えています。

使いやすい周辺機能と最高150°Cでの高温動作保証を実現する高信頼性を兼ね備えた製品です。どのような妥協も許されない車載用アプリケーションに最適なソューションです。