STM32WBA50は、マルチプロトコル(Bluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)およびBluetooth® LE 5.4オーディオ・ストリーミング機能(Auracast™ブロードキャスト・テクノロジーを実現)を提供し、コスト効率の高い選択肢を提供します。
この製品ラインは、最大100MHzのCPU、1MBのFlashメモリ、64KBのRAMを提供し、32ピンUFQFPNパッケージで提供されます。
アプリケーション:
製品ポートフォリオの詳細はこちら:
メリット
優れたワイヤレス性能- マルチプロトコル対応(オーディオを含むBluetooth® Low Energy 5.4、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
- クラス最高の+10dBmの送信電力
- 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
- 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現
- SESIPレベル3のセキュリティでIPを保護し、プライバシー保護を強化(現行の規制に準拠)
- 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを利用して開発期間を短縮