製品概要
-
特徴
- Ultra-low-power platform
- 1.8 V to 3.6 V power supply
- –40 to 85 °C temperature range
- 0.23 µA Standby mode (2 wakeup pins)
- 0.29 µA Stop mode (16 wakeup lines)
- 0.54 µA Stop mode + RTC + 2-Kbyte RAM retention
- Down to 76 µA/MHz in Run mode
- 5 µs wakeup time (from Flash memory)
- 41 µA 12-bit ADC conversion at 10 ksps
- Core: Arm® 32-bit Cortex®-M0+
- From 32 kHz to 32 MHz
- 0.95 DMIPS/MHz
- Reset and supply management
- Ultra-low-power BOR (brownout reset) with 5 selectable thresholds
- Ultra-low-power POR/PDR
- Clock sources
- 0 to 32 MHz external clock
- 32 kHz oscillator for RTC with calibration
- High-speed internal 16 MHz factory-trimmed RC (±1%)
- Internal low-power 37 kHz RC
- Internal multispeed low-power 65 kHz to 4.2 MHz RC
- PLL for CPU clock
- Pre-programmed bootloader
- USART, SPI supported
- Development support
- Serial wire debug supported
- Up to 26 fast I/Os (23 I/Os 5-Volt tolerant)
- メモリ
- 16-Kbyte Flash memory
- 2-Kbyte RAM
- 128 bytes of data EEPROM
- 20-byte backup register
- Sector protection against R/W operation
- Analog peripherals
- 12-bit ADC 1.14 Msps up to 10 channels (down to 1.8 V)
- 5-channel DMA controller, supporting ADC, SPI, I2C, USART and timers
- 4x peripherals communication interface
- 1x USART, 1x LPUART (low power)
- 1x SPI 16 Mbit/s
- 1x I2C (SMBus/PMBus)
- 7x timers: 1x 16-bit with up to 4 channels, 1x 16-bit with up to 2 channels, 1x 16-bit ultra-low-power timer, 1x SysTick, 1x RTC and 2x watchdogs (independent/window)
- CRC calculation unit, 96-bit unique ID
- All packages are ECOPACK2 compliant.
- Ultra-low-power platform
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.4 | 14 Dec 2023 | 14 Dec 2023 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | SMPS | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STM32L010K4T6 | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32L010K4T6TR | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32L010K4T6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32L010K4T6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32L010K4T6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32L010K4T6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。