STM32MP131D

量産中
Education

32bit Arm Cortex-A7 1GHz MPU

Download datasheet Order Direct

製品概要

主な利点

Mainlined OpenSTLinux Distribution

One OpenSTLinux Software compatible with STM32MP1 Series. OpenSTLinux expansion packages can be applied on the top to enable the use of additional components.

Fastest MPU

1GHz MPU for cost-controlled applications

Highly energy efficient MPU

Best-In-Class in Low Power modes.

概要

STM32MP131A/Dデバイスは、最大1GHzで動作する高性能Arm® Cortex®-A7 32bit RISCコアをベースにしています。Cortex®-A7プロセッサは、32KBのL1命令キャッシュ、32KBのL1 DCACHE、および128KBのレベル2キャッシュを搭載しています。Cortex®-A7プロセッサは、ハイエンドのウェアラブル機器やその他の低消費電力の組込み機器およびコンスーマ・アプリケーションで優れた性能を発揮するように設計された、非常にエネルギー効率の高いアプリケーション・プロセッサです。Cortex®-A5に比べ最大20%高いシングル・スレッド性能を備え、Cortex®A9と同等の性能を発揮します。

Cortex®-A7には、ハードウェアでの仮想化サポート、NEON™、128bit AMBA®4 AXIバス・インタフェースなど、高性能なCortex®-A15およびCortex®-A17プロセッサのすべての機能が搭載されています。

STM32MP131A/Dデバイスは、最大8Gbit密度(1GB)、16bit LPDDR2/LPDDR3または最大533MHzのDDR3/DDR3Lの外部メモリをサポートする外部SDRAMインタフェースを備えています。

STM32MP131A/Dデバイスには、168KBの内蔵SRAM(128KBのAXI SYSRAM、2バンクの8KBと1バンクの16KBのセキュリティ保護可能なAHB SRAM、およびバックアップ・ドメインの8KBのSRAMを含む)と、APBバス、AHBバス、および内部および外部メモリ・アクセスをサポートする64bitのマルチレイヤAXI相互接続に接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを備えたハイスピード・メモリが内蔵されています。

すべてのデバイスは、1個のADC、低消費電力セキュアRTC、10個の汎用16bitタイマ、2個の32bitタイマ、モータ制御用の2個のPWMタイマ、5個の低消費電力タイマ、セキュアな真性乱数発生器(RNG)を備えています。2個の外部シグマデルタ・モジュレータ用デジタル・フィルタ(DFSDM)が用意されています。また、標準および高度な通信インタフェースも備えています。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • 32bit Arm® Cortex®-A7
        • L1 32KB I / 32KB D
        • 128KB統合レベル2キャッシュ
        • Arm® NEON™およびArm® TrustZone®
    • メモリ
      • 最大1GBの外部DDRメモリ
        • 最大LPDDR2 / LPDDR3-1066 16bit
        • 最大DDR3 / DDR3L-1066 16bit
      • 168KBの内蔵SRAM:128KBのAXI SYSRAM + 32KBのAHB SRAMおよびバックアップ・ドメインの8KBのSRAM
      • デュアル・クアッドSPIメモリ・インタフェース
      • 最大16bitのデータ・バス付きの柔軟な外部メモリ・コントローラ:外部ICを接続するためのパラレル・インタフェース、最大8bit ECC付きSLC NANDメモリ
    • セキュリティ / 安全性
      • TrustZone® ペリフェラル、5つのアクティブ・タンパを含む12本のタンパ・ピン
      • 温度、電圧、周波数、32kHzモニタリング
    • リセットとパワー・マネージメント
      • 1.71V~3.6VのI/O電源(5VトレラントI/O)
      • POR、PDR、PVD、BOR
      • オンチップLDO(USB 1.8V、1.1V)
      • バックアップ・レギュレータ(~0.9V)
      • 内部温度センサ
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、LPLV-Stop、LPLV­Stop2、STANDBY
      • STANDBYモードでのDDR保持
      • PMICコンパニオン・チップの制御
    • クロック管理
      • 内部オシレータ:64MHz HSIオシレータ、4MHz CSIオシレータ、32kHz LSIオシレータ
      • 外部オシレータ:8MHz~48MHz HSEオシレータ、32.768kHz LSEオシレータ
      • 4つの分数モード付きPLL
    • 汎用入出力
      • 最大135の割込み機能付きセキュアI/Oポート
      • 最大6つのウェイクアップ
    • 相互接続マトリックス
      • 2つのバス・マトリックス
        • 64bit Arm® AMBA® AXI相互接続、最大266MHz
        • 32bit Arm® AMBA® AHB相互接続、最大209MHz
    • CPU負荷を軽減する4つのDMAコントローラ
      • 合計56の物理チャネル
      • 1x ハイスピード汎用マスタ・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(MDMA)
      • 3x 最適なペリフェラル管理のためのFIFOおよびリクエスト・ルータ機能を備えたデュアル・ポートDMA
    • 最大26個の通信ペリフェラル
      • 5x I2C FM+(1Mbit/s、SMBus/PMBus™)
      • 4x UART+4x USART(12.5Mbit/s、ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、SPI)
      • 5x SPI(50Mbit/s、内部オーディオPLLまたは外部クロックによる全二重I2Sオーディオ・クラス精度を備えた4つを含む)(QUADSPI付き+2、USART付き+4)
      • 2x SAI(ステレオ・オーディオ:I2S、PDM、SPDIF Tx)
      • 4つの入力のSPDIF Rx
      • 2x 最大8bitのSDMMC(SD/e•MMC™/SDIO)
      • 2x USB 2.0ハイスピード・ホスト
        • または、1x USB2.0ハイスピード・ホスト+ 1x USB2.0ハイスピードOTG同時接続
      • 1x Ethernet MAC / GMAC
        • IEEE 1588v2ハードウェア、MII / RMII / RGMII
    • 6つのアナログ・ペリフェラル
      • 1x ADC、最大分解能12bit、最大5Msps
      • 1x 温度センサ
      • 1x シグマデルタ・モジュレータ(DFSDM)用デジタル・フィルタ(4チャネル、2フィルタ)
      • 内部または外部ADCリファレンスVREF+
    • 最大24個のタイマと2個のウォッチドッグ
      • 2x 32bitタイマ、最大4つのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を装備
      • 2x 16bit高度なタイマ
      • 10x 16bit汎用タイマ(PWMなしの基本タイマ2個を含む)
      • 5x 16bit低消費電力タイマ
      • サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダを備えたセキュアRTC
      • 4つのCortex®-A7 システム・タイマ(セキュア、非セキュア、仮想、ハイパーバイザ)
      • 2x 独立型ウォッチドッグ
    • ハードウェア・アクセラレーション
      • SCA耐性ECDSA検証
      • HASH(SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512、SHA-3)、HMAC
      • 1x 真性乱数発生器(6つのトリプル・オシレータ)
      • 1x CRC計算ユニット
    • デバッグモード
      • Arm® CoreSight™トレースおよびデバッグ:GPIOとして使用可能なSWDおよびJTAGインタフェース
      • 4KB内蔵トレース・バッファ
    • 96bitのユニークIDを含む3072bitのヒューズ、ユーザ用に最大1280bitを利用可能
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32MP131D

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32MP131DAE7
量産中
LFBGA 289 14x14x1.7 P 0.8 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32MP131DAF7
量産中
TFBGA 320 11x11x1.2 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32MP131DAG7
量産中
TFBGA 289 9x9x1.2 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32MP131DAE7

Package:

LFBGA 289 14x14x1.7 P 0.8 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LFBGA 289 14x14x1.7 P 0.8 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32MP131DAF7

Package:

TFBGA 320 11x11x1.2 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TFBGA 320 11x11x1.2 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32MP131DAG7

Package:

TFBGA 289 9x9x1.2 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TFBGA 289 9x9x1.2 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Junction Temperature (°C) (min)
Junction Temperature (°C) (max)
STM32MP131DAG7
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP131DAG7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP131DAE7
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP131DAE7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP131DAF7
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32MP131DAF7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32MP131DAG7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP131DAG7

Junction Temperature (°C) (min):

-40

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32MP131DAE7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP131DAE7

Junction Temperature (°C) (min):

-40

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32MP131DAF7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32MP131DAF7

Junction Temperature (°C) (min):

-40

Junction Temperature (°C) (max):

105

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。