製品概要
主な利点
高度なワイヤレス性能
- 堅牢で安定したコネクティビティを実現するクラス最高レベルの無線
- 最先端の無線効率
- IoTデバイスのバッテリ寿命を延ばすための電源制御オプション
コスト効率
- 素早く簡単なBluetooth® Low Energyプラグイン・コネクティビティを必要とするアプリケーションに最適な価格設定
- 小型パッケージで高集積化(バランと高速外部発振回路の統合)
- 簡素化された回路と少ない部品点数で2層PCBでの製品設計を実現
広範なワイヤレス設計開発エコシステム
- STM32Cubeにより合理化されたプロジェクト開発
- RFリファレンス設計、インピーダンス整合とフロントエンド・フィルタ設計を容易にするIPD(集積型パッシブ・フィルタ)
- Bluetooth® Low EnergyおよびMeshスタック、ソフトウェア、ツール、リソース
概要
STM32WB05xNは、標準的なBluetooth® LEプロトコルに対応した超低消費電力のBluetooth® Low Energyワイヤレス・ネットワーク・コプロセッサです。外部マイクロコントローラとのインタフェースは、SPIとUSARTを介して実現できます。STの最先端2.4GHz無線IPを搭載し、超低消費電力と優れた無線性能を求めて最適化することにより、比類ないバッテリ寿命を実現しています。Bluetooth Low Energy SIGコア仕様バージョン5.4に準拠しています。
STM32WB05xNには、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M0+コア、およびBluetooth Low Energyが必要とする重要なタイミング処理機能に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。
STM32WB05xNは、標準および高度な通信インタフェースを備えています。
- 1x SPI
- 1x USART
動作温度範囲は-40~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
STM32WB05xNには、高効率のSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。
また、STM32WB05xNは、最大で20のI/Oをサポートする以下のパッケージで提供されます。
- VFQFPN32パッケージ
- WLCSP36パッケージ
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用。
- Bluetooth 5.4仕様をサポートするBluetooth® Low Energyネットワーク・コプロセッサ
- 2Mbpsのデータ・レート
- ロング・レンジ(Coded PHY)
- アドバタイズ拡張機能
- AoA/AoD
- LE pingプロシージャ
- 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
- 無線通信機能
- RX感度レベル:-97dBm @1Mbps / -104dBm @125kbps(長距離)
- 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力
- 対応データレート:2Mbps / 1Mbps / 500kbps / 125kbps
- 内蔵バラン
- 外部PAとLNAをサポート
- 最適化された整合およびフィルタ用に集積型受動デバイス(IPD)コンパニオン・チップを利用可能
- 超低消費電力の無線性能
- SHUTDOWNモード:8nA(1.8V)
- DEEPSTOPモード:0.8µA(外部LSEおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- DEEPSTOPモード:1.0µA(内部LSIおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
- TXピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
- RXピーク電流:3.4mAのピーク電流(@感度レベル、3.3V)
- 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
- 動的消費電流:14µA/MHz
- 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 電源およびリセット管理
- インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
- 超低消費電力パワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
- プログラム可能な電圧検出器(PVD)
- クロック・ソース
- 64MHz PLL
- トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
- 水晶発振器対応(32kHz)
- 内部低電力32kHz RO
- ペリフェラル機能
- 1x DMAコントローラ(SPI-I2S、USARTをサポートする8つのチャネルを装備)
- 1x SPI
- 1x USART
- 最大20個の高速I/O
- ウェイクアップ機能付き(すべて)
- 低電力状態保持(すべて)
- 5V耐性(すべて)
- 開発サポート
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠。
回路ダイアグラム
おすすめ製品
関連ドキュメント
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Oct 2024 | 17 Oct 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Nov 2024 | 06 Nov 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32WB05TNF6TR | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WB05TNF7TR | 量産中 | WLCSP MSL1 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WB05TNF6TR
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
STM32WB05TNF7TR
Package:
WLCSP MSL1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32WB05TNF6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32WB05TNF7TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32WB05TNF6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32WB05TNF7TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。