STM32WB06KC

量産中
Education

超低消費電力、Arm Cortex-M0+マイクロコントローラ64MHz、256KBのFlashメモリ、32KBのRAM、Bluetooth LE 5.4対応

Download datasheet

製品概要

主な利点

高度なワイヤレス性能

  • 堅牢で安定したコネクティビティを実現するクラス最高レベルの無線
  • 最先端の無線効率
  • IoTデバイスのバッテリ寿命を延ばすための電源制御オプション

コスト効率

  • 搭載機能に応じた最適な価格設定
  • 小型パッケージで高集積化(バランと高速外部発振回路の統合)
  • 簡素化された回路と少ない部品点数で2層PCBでの製品設計を実現

広範なワイヤレス設計開発エコシステム

  • STM32Cubeにより合理化されたプロジェクト開発
  • RFリファレンス設計、インピーダンス整合とフロントエンド・フィルタ設計を容易にするIPD(集積型パッシブ・フィルタ)
  • Bluetooth® Low EnergyおよびMeshスタック、ソフトウェア、ツール、リソース

概要

STM32WB0xxCは、超低消費電力のプログラム可能なBluetooth® Low Energyワイヤレス・システム・オン・チップ(SoC)ソリューションです。STの最先端2.4GHz RF無線IPを搭載し、優れた性能ときわめて長いバッテリ寿命を提供します。ポイント・ツー・ポイント・コネクティビティに対応したBluetooth® Low Energy SIGコア仕様バージョン5.4とBluetooth Meshネットワーキングに準拠しており、大規模なIoTネットワークを確実に構築できます。STM32WB0xxCは、超低遅延アプリケーション向けの独自の2.4GHz無線通信にも適しています。

STM32WB0xxCには、最大64MHzで動作するCortex®-M0+コア、およびBluetooth® Low Energyでタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。

また、STM32WB0xxCは、以下の専用ハードウェア機能の搭載により高度なセキュリティのハードウェアによるサポートを実現します。

真性乱数発生器(TRNG)、暗号化アルゴリズム(AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ)、公開鍵アクセラレータ(PKA)、CRC計算ユニット、64bitユニークID、Flashメモリの読出し / 書込み保護機能。

STM32WB0xxCは、スタンドアロンまたはネットワーク・プロセッサ・アプリケーションをサポートするよう設定可能です。スタンドアロン設定では、単体でアプリケーション・コードとBluetooth® Low Energyスタックの両方を管理することができます。

STM32WB0xxCにはハイスピードで柔軟性の高いメモリが組み込まれています:256KBのFlashメモリ、64KBのRAMメモリ、1KBの一度だけプログラム可能な(One-Time-Programmable:OTP)メモリ領域、7KBのROMメモリ(ST予約領域)。

メモリ / ペリフェラル間およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる完全で柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な8つのDMAチャネルにて行われます。

STM32WB0xxCには、12bit ADCが搭載されているため、最大8つの外部ソースおよびバッテリ・モニタリングや温度センサといった最大3つの内部ソースを測定可能です。

低消費電力リアルタイム・クロック(RTC)および1つの高機能16bitタイマも搭載されています。

STM32WB0xxCは、以下の標準および高度な通信インタフェースを備えています。

SPI、2x SPI / I2S、LPUART、USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA / modbusモード対応)、2x I2C(SMBus / PMBus対応)、チャネルPDM。

動作温度範囲は-40℃~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

STM32WB0xxCには、高効率のSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。

また、STM32WB0xxCは、以下のパッケージで提供されます。

VFQFPN48パッケージ(最大30のI/O)、VFQFPN32パッケージ(最大20のI/O)、WLCSP49パッケージ(最大30のI/O)

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用。
    • Bluetooth 5.4仕様準拠 Bluetooth® Low Energy SoC
      • 2Mbpsのデータ・レート
      • ロング・レンジ(Coded PHY)
      • アドバタイズ拡張機能
      • チャネル・セレクション・アルゴリズム#2
      • GATTキャッシュ
      • LE Pingプロシージャ
      • 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
      • レスポンス付きの周期的アドバタイズ(PAwR)
      • アドバタイズ・コーディングの選択
      • 暗号化されたアドバタイズ
      • LE L2CAP接続指向チャネル
      • LE電源制御および経路損失モニタリング
      • LEチャネルの分類
      • 拡張ATT(EATT)
      • 接続サブレーティング
      • ブロードキャスト・アイソクロナス・ストリーム(BIS)
      • コネクテッド・アイソクロナス・ストリーム(CIS)
    • 無線通信機能
      • Rx感度レベル:-97dBm@1Mbps、-104dBm@125kbps(長距離)
      • 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な送信出力
      • 対応データレート:2Mbps、1Mbps、500kbps、125kbps
      • 128個の物理的接続
      • 内蔵バラン
      • 外部PAに対応
      • Bluetooth® Low Energyにてタイミングが重要な動作に対応したSTM32WB0xxCコア・コプロセッサ(DMAベース)
      • 2.4GHz独自無線ドライバ
      • 以下の無線周波数規制への準拠が必要なシステムに対応:ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66
      • 最適化された整合およびフィルタ用に集積型受動デバイス(IPD)コンパニオン・チップを利用可能
    • 超低消費電力(超低消費電力デバイス)
      • SHUTDOWNモード:10nA(1.8V)
      • DEEPSTOPモード:0.6μA(外部LSEおよびBluetooth® Low Energyウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • DEEPSTOPモード:0.9μA(内部LSIおよびBluetooth® Low Energyウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • Txピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
      • Rxピーク電流:3.4mA(@感度レベル、3.3V)
      • 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
      • 動的消費電流:16.5μA/MHz
      • 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
    • セキュリティ
      • Flash読出し / 書込み保護
      • SWD無効化
      • セキュア・ブートローダ
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • ハードウェア暗号化AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ
      • 公開鍵アクセラレータ(PKA)
      • CRC演算ユニット
      • 64bitユニークID
    • クロック管理
      • インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
      • 超低消費電力パワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
      • トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
      • 水晶発振器対応(32kHz)
      • 内部低電力32kHz RO
    • メモリ
      • 256KBのオンチップ不揮発性Flashメモリ
      • 64KBまたは32KBのオンチップRAM
      • 1KBの一度だけプログラム可能な(One-Time-Programmable:OTP)メモリ領域
      • 組込みUARTブートローダ
      • タイマおよびRAM保持機能付き / 機能なし超低消費電力モード
    • ペリフェラル機能
      • 1x DMAコントローラ(ADC / SPI / I2C / USART / LPUARTをサポートする8つのチャネルを装備)
      • 1x SPI
      • 2x SPI / I2S
      • 2x I2C(SMBus / PMBus)
      • 1x PDM(デジタル・マイクロフォン・インタフェース)
      • 1x LPUART
      • 1x USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA/ SPIコントローラ / Modbus)
      • 1x 独立WDG
      • 1x リアルタイム・クロック(RTC)
      • 1x 独立SysTick
      • 1x 16bit、6チャネルの高機能タイマ
    • 汎用I/O
      • 直交デコーダ
      • 最大32個の高速I/O
      • ウェイクアップ機能付き(28個)
      • 5V耐性(31個)
    • アナログ・ペリフェラル
      • 8個の入力チャネルを備えた12bit ADC(デシメーション・フィルタにより最大16bit)
      • バッテリ・モニタリング
      • アナログ・ウォッチドッグ
      • PGA対応アナログ・マイクI/F
    • デバッグ
      • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
      • 4つのブレークポイントと2つのウォッチポイント
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠。

回路ダイアグラム

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32WB06KC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32WB06KCV6TR
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32WB06KCV7TR
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32WB06KCV6TR

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB06KCV7TR

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32WB06KCV6TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB06KCV6TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB06KCV7TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB06KCV7TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB06KCV6TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB06KCV6TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

3

Timers (typ) (32-bit):

-

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

20

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

-

USART (typ):

-

Number of Channels (typ):

8

I2S (typ):

2

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32WB06KCV7TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB06KCV7TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

3

Timers (typ) (32-bit):

-

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

20

Integrated op-amps:

-

Comparator:

-

SPI (typ):

-

USART (typ):

-

Number of Channels (typ):

8

I2S (typ):

2

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。