メインストリーム・マイクロコントローラ STM32F1シリーズ
STM32F1シリーズは、産業、医療、およびコンスーマ向けの幅広いアプリケーションに対応するメインストリーム・マイクロコントローラ(マイコン)です。Arm® Cortex®-M搭載マイコンとして、組込みアプリケーションに優れた性能を提供します。クラス最高のペリフェラルによる高い性能、低消費電力、低電圧動作を備え、シンプルなアーキテクチャと使いやすいツールにより低コストおよび高い集積度を実現した製品です。
STM32F1シリーズは、ピン互換性、ペリフェラルおよびソフトウェア互換性を備えた5つの製品ラインで構成されています。
- STM32F100バリュー・ライン - 24MHzのプロセッサにモータ制御とCEC機能を搭載
- STM32F101 - 36MHzのプロセッサに最大1MBのFlashを搭載
- STM32F102 - 48MHzのプロセッサにUSB FSを搭載
- STM32F103 - 72MHzのプロセッサに最大1MBのFlashとモータ制御、USB、およびCANを搭載
- STM32F105/107 - 72MHzのプロセッサにイーサネットMAC、CAN、およびUSB 2.0 OTGを搭載
マイクロコントローラ向け32bit Arm® Cortex®-M3プロセッサのメリットについての詳細は、こちらをご覧ください。
![](/content/ccc/fragment/product_related/series_information/series_level_diagram/group0/7c/17/73/74/ba/ae/4a/12/obn_stm32f1_series_ss1031/files/obn_stm32f1_series_ss1031.jpg/jcr:content/translations/en.obn_stm32f1_series_ss1031.jpg)