製品概要
概要
The L6206Q device is a DMOS dual full bridge driver designed for motor control applications, developed using BCDmultipower technology, which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. Available in a VFQFPN48 7 x 7 package, the L6206Q device features thermal shutdown and a non-dissipative overcurrent detection on the high side Power MOSFETs plus a diagnostic output that can be easily used to implement the overcurrent protection.
-
特徴
- Operating supply voltage from 8 to 52 V
- 5.6 A output peak current RDS(on) 0.3 Ω typ. value at Tj = 25 °C
- Operating frequency up to 100 kHz
- Programmable high side overcurrent detection and protection
- Diagnostic output
- Paralleled operation
- Cross conduction protection
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout
- Integrated fast free wheeling diodes
おすすめ製品
推奨コンテンツ
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 13 Mar 2017 | 13 Mar 2017 |
設計ノート & ヒント (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.2 | 15 Nov 2016 | 15 Nov 2016 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Aug 2020 | 07 Aug 2020 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 |
パンフレット (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
15.13 | 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | ||
1.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 | ||
2.0 | 05 Nov 2024 | 05 Nov 2024 | ||
06.21 | 05 Sep 2022 | 05 Sep 2022 |
Magazine Articles (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Feb 2024 | 21 Feb 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6206Q | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6206QTR | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6206Q | 量産中 | 2.4556 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | Tray | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 | ||||
L6206QTR | 量産中 | 2.4556 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 |
L6206Q 量産中
L6206QTR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。