製品概要
概要
The L6207Q device is a DMOS dual full bridge driver designed for motor control applications, realized in BCDmultipower technology, which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. The device also includes two independent constant OFF time PWM current controllers that perform the chopping regulation. Available in a VFQFPN48 7 x 7 package, the L6207Q device features thermal shutdown and a non-dissipative overcurrent detection on the high-side Power MOSFETs.
-
特徴
- Operating supply voltage from 8 to 52 V
- 5.6 A output peak current
- RDS(on)0.3 Ω typ. value at Tj = 25 °C
- Operating frequency up to 100 kHz
- Non-dissipative overcurrent protection
- Dual independent constant tOFFPWM current controllers
- Slow decay synchronous rectification
- Cross conduction protection
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout
- Integrated fast freewheeling diodes
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6207Q | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6207QTR | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6207QTR | 量産中 | 2.6965 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 | ||||
L6207Q | 量産中 | 2.6965 / 1k | 1 distributors | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | Tray | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 |
L6207QTR 量産中
L6207Q 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。