製品概要
概要
The L6225 is a DMOS Dual Full Bridge designed for motor control applications, realized in MultiPower-BCD technology, which combines isolated DMOS Power Transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. Available in PowerDIP20 (16+2+2), PowerSO20 and SO20(16+2+2) packages, the L6225 features a non-dissipative protection of the high side PowerMOSFETs and thermal shutdown.
-
特徴
- INTEGRATED FAST FREE WHEELING DIODES
- UNDER VOLTAGE LOCKOUT
- CROSS CONDUCTION PROTECTION
- PARALLELED OPERATION
- OPERATING SUPPLY VOLTAGE FROM 8 TO 52V
- RDS(ON) 0.73Ω TYP. VALUE @ Tj = 25 C
- 2.8A OUTPUT PEAK CURRENT (1.4A DC)
- NON DISSIPATIVE OVERCURRENT PROTECTION
- THERMAL SHUTDOWN
- OPERATING FREQUENCY UP TO 100KHz
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6225D | 量産中 | SO-20 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6225DTR | 量産中 | SO-20 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6225PD | 量産中 | PowerSO-20 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6225PDTR | 量産中 | PowerSO-20 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6225PDTR | | | 2 distributors | |||||||||||
L6225D | | | 2 distributors | |||||||||||
L6225DTR | | | 3 distributors | |||||||||||
L6225PD | | | 3 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。