製品概要
概要
The L6226Q is a DMOS dual full bridge designed for motor control applications, realized in BCDmultipower technology, which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. Available in QFN32 5x5 package, the L6226Q features thermal shutdown and a non-dissipative overcurrent detection on the high side power MOSFETs plus a diagnostic output that can be easily used to implement the overcurrent protection.
-
特徴
- Operating supply voltage from 8 to 52 V
- 2.8 A output peak current (1.4 A DC)
- RDS(on)0.73 Ω typ. value @ TJ = 25 °C
- Operating frequency up to 100 kHz
- Programmable high side overcurrent detection and protection
- Diagnostic output
- Paralleled operation
- Cross conduction protection
- Thermal shutdown
- Under voltage lockout
- Integrated fast free wheeling diodes
回路ダイアグラム
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6226Q | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6226QTR | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6226Q | | | 2 distributors | |||||||||||
L6226QTR | | | 2 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。