ステッピング・モータ・ドライバ

STのSTSPINステッピング・モータ・ドライバの製品ポートフォリオは、電流制御と位相生成を行う比較的シンプルなICから、より複雑なソリューションまで提供しています。

モータ制御、またはモーション制御システムのホスト(マイクロコントローラ、DSPまたはFPGA)からの高レベルの動作命令に応じてステッピング・モータを自律的に駆動するために必要なあらゆる構成要素を、ワンチップに集積しています。

ステッピング・モータ・ドライバSTSPINステッピング・モータ・ドライバには、省スペースかつ熱特性を強化した幅広いパッケージが用意され、広範な電圧定格および電流定格においてすぐに使用できるモータ制御およびモーション制御システム最適なソリューションを提供します。

また、制御回路と完全な出力段(16mΩのNチャネルMOSFET x 8)をQFNパッケージに集積した小型かつ大出力のステッピング・モータ・アプリケーション(85V、10A)向けのシステム・イン・パッケージpowerSTEP01)も提供しています。

STSPINのポートフォリオの製品には、開発期間の短縮に貢献する幅広い低価格の評価用ハードウェア、ソフトウェア、および技術ドキュメントが付属します。

産業用グレードのSTSPINモータ・ドライバは、STの10年間および15年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

Looking to design smaller, more efficient motor-drive systems for high-current applications? We have what you need.

Look no further than our new STSPIN9 devices for brushed DC and stepper motors

With these innovative devices, you can now design motor drive systems that are not only smaller (5 x 5 mm) but also more efficient. Our devices come in a wide voltage operating rangewith multiple driving modestwo embedded current controls methods, making them highly scalable and perfect for a wide range of applications. Plus, with our comprehensive ecosystem, including easy-to-use evaluation boards, software, and documentation, you'll be able to accelerate your development process and get your system up and running in no time.

STSPIN9 devices can be used in a variety of domestic and industrial applications. These include factory automation systems, textile machines, industrial and home robots, stage lighting, ATM and money handling machines, antenna controllers, vending machines, and most common home and industrial appliances.