製品概要
概要
The STGAP3S is a family of protected single gate drivers that provides galvanic isolation between the gate driving channel and the low voltage control and interface circuitry.
The platform includes different options with 10 A and 6 A current capability, each of which is available with dedicated UVLO variants for SiC MOSFETs and IGBTs.
Ultrafast desaturation protection is also available with differentiated intervention thresholds and adjustable soft turn-off.
The availability of the Miller CLAMP and optional negative driving enables optimal driving performance.
-
特徴
- High voltage rail up to 1200 V
- Driver current capability: 6/10 A sink/source @25 °C
- ±200 V/ns Common Mode Transient Immunity (CMTI)
- 75 ns input-output propagation delay
- Miller CLAMP driver for external N-channel MOSFET 0.3 A source/0.5 A sink
- Adjustable soft turn-off function
- VDD UVLO
- VH UVLO: IGBT and SiC variants
- Desaturation protection: IGBT and SiC variants
- Gate driving voltage up to 32 V
- Negative gate driving voltage up to -10 V
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Temperature shutdown protection
- Reinforced galvanic isolation:
- Isolation voltage VISO = 5.7 kVRMS (UL 1577)
- Transient Overvoltage VIOTM = 8 kVPEAK (IEC 60747-17)
- Max. Repetitive Isolation Voltage VIORM = 1.2 kVPEAK (IEC 60747-17)
- Wide body SO-16W package
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STGAP3SXS | 量産中 | SO-16W | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STGAP3SXSTR | 量産中 | SO-16W | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Rth (°C/W) (typ) (Junction To Ambient) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STGAP3SXS | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STGAP3SXSTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STGAP3SXS 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STGAP3SXSTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。