製品概要
概要
The Teseo-LIV4F module is an easy-to-use global navigation satellite system (GNSS) standalone low power module, embedding Teseo IV single die GNSS receiver IC working simultaneously on multiple constellations (GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS) able to provide positioning or raw measurement data.
The Teseo-LIV4F module brings the proven accuracy and robustness of Teseo IV multi bands chips to the reach of everyone: the embedded firmware and the complete evaluation environment save development time, while the compactness and cost-effectiveness of this solution make it ideal for several applications, such as insurance, goods tracking, drones, tolling, anti-theft systems, people and pet location, vehicle tracking, emergency calls, fleet management, vehicle sharing, diagnostics and public transportation.
Within its 9.7 x 10.1 mm tiny size, Teseo-LIV4F is offering superior accuracy thanks to the on-board temperature compensated crystal oscillator (TCXO) and a reduced time to first fix (TTFF) relying on its dedicated real time clock (RTC) oscillator.
Teseo-LIV4F also provides the real-time assisted GNSS able to predict satellite data based on previous observation of satellite.
Teseo-LIV4F module is a CE certified.
Teseo-LIV4F optimizes the time to market of the final applications with a temperature operating range from -40 °C to 85 °C.
-
特徴
- Simultaneous multiconstellation and multi band GNSS (GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS)
- IRNSS constellation ready
- GNSS raw measurement data
- -162 dBm tracking sensitivity
- Submeter positioning accuracy
- Embedded flash
- Firmware upgrade
- Free firmware configuration
- VCC/VBAT supply voltage range: 3.0 V to 3.63 V
- Tiny LCC-18 pin package (9.7 x 10.1 mm)
- Operating temperature (-40 °C ÷ 85 °C)
- 10 μA standby current consumption and 48.8 mA GNSS L1&L5 tracking current consumption
おすすめ製品
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 11 Jun 2024 | 11 Jun 2024 |
アプリケーションノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 26 Jun 2024 | 26 Jun 2024 | ||
2.1 | 21 Oct 2021 | 21 Oct 2021 |
ユーザマニュアル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 21 Dec 2023 | 21 Dec 2023 | ||
3.0 | 29 Nov 2023 | 29 Nov 2023 |
製品認証 (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | ||
1.0 | 23 Aug 2022 | 23 Aug 2022 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TESEO-LIV4FTR | 量産中 | 18LD LGA 9.7X10.1X2.55MM PITCH | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
TESEO-LIV4FTR | 量産中 | 11.3399 / 1k | 5 distributors | 18LD LGA 9.7X10.1X2.55MM PITCH | Tape and Reel | SOUTH KOREA | 7A994 | NEC | -40 | 85 |
TESEO-LIV4FTR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。