48Vデジタル電力変換のターンキー・ソリューション
次世代48Vデータ・センター電源の効率、密度、柔軟性、スケーラビリティ向上
次世代データ・センター電源への要件に応えるために、STは新たに48Vバス・バーの効率的な電力変換を実現する高性能IC製品ラインを導入しました。
この新しいIC製品ラインにより、データ・センターの設計者は、システムの電力供給をニーズに合わせてカスタマイズし、総合的な電力変換効率を最大化するための部品をすべて手にすることができるようになりました。
拡張性のある「パワートレイン」と複数の変換トポロジーに対応する柔軟性により、直接変換および中間のバス配電の両方で設計を確実に最適化できます。
このICファミリは、VR13(Skylake)、VR13.HC(Icelake)、DDR4プラットフォーム向けのSVIプロトコル、AVSBusに基づくマイクロアーキテクチャ、PMBus搭載のFPGAおよびASICなど、通信プロトコルや固有の電源管理要件という面で最新機能のすべてに準拠しています。
STの技術を使用してPower Stamp Alliance(PSA)が開発した製品をベースに高い電力密度の実装を実現する際、この新しいICが重要な役割を果たし、最終顧客に対して、オンボードの絶縁型/非絶縁型DC-DC電力変換装置を複数のサプライヤから供給することを保証します。
このICファミリには、次のような製品が用意されています。
- STPDDC60:PMBus™搭載の汎用デジタル・マルチセル・コントローラ
- PSA60:PSA設計向けに最適化されたPMBus™搭載のデジタル・マルチセル・コントローラ
- STPRDC02:高性能、高電圧のフルブリッジ・ドライバ
- STPRDC01:同期整流器のスマート・ドライバ