製品概要
概要
The A5970D is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch current limit of 1.35 A so it is able to deliver up to 1 A DC current to the load depending on the application conditions. The output voltage can be set from 1.235 V to VIN.
The device uses an internal p-channel DMOS transistor (with a typical RDS(on)of 250 mΩ) as switching element to minimize the size of the external components.
An internal oscillator fixes the switching frequency at 250 kHz. Having a minimum input voltage of 4 V only it fits the automotive applications requiring the device operation even in cold crank conditions. Pulse by pulse current limit with the internal frequency modulation offers an effective constant current short-circuit protection.
-
特徴
- Qualified following the AEC-Q100 requirements (see PPAP for more details)
- 1 A DC output current
- Operating input voltage from 4 V to 36 V
- 3.3 V / (± 2%) reference voltage
- Output voltage adjustable from 1.235 V to VIN
- Low dropout operation: 100% duty cycle
- 250 kHz internally fixed frequency
- Voltage feedforward
- Zero load current operation
- Internal current limiting
- Inhibit for zero current consumption
- 同期化
- Protection against feedback disconnection
- Thermal shutdown
回路ダイアグラム
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
SPICE models (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 22 Sep 2016 | 22 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5970D013TR | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5970D013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
A5970D013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。