製品概要
概要
The A7986A is a step-down switching regulator with a 3.7 A (min.) current limited embedded power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions.
The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN.
Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.
The HSOP8 package with exposed pad allows the reduction of Rth(JA) down to 40 °C/W.
-
特徴
- AEC-Q100 qualified
- 3 A DC output current
- 4.5 V to 38 V input voltage
- Output voltage adjustable from 0.6 V
- 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
- Internal soft-start and enable
- Low dropout operation: 100% duty cycle
- Voltage feed-forward
- Zero load current operation
- Overcurrent and thermal protection
- HSOP8 package
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 22 Sep 2016 | 22 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7986ATR | 量産中 | PowerSO-8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7986ATR | | | 4 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。