製品概要
概要
ALED6000は、高電力のLED駆動用に最大3Aの定電流を制御できる降圧モノリシック・スイッチング・レギュレータです。広い入力電圧範囲を備え、車載用システムに最適な製品です。効率を向上させるためにRDS(on)(オン抵抗)を最適化しているため、電圧降下は250mV(typ.)です。専用のDIMピンにより、デジタル調光を行うことができます。
LEDの定格出力電流に従ってインダクタRMS電流を選択するように設計された、調整可能な電流制限機能を備えると共に、スイッチング周波数を調整することができるため、アプリケーションの小型化に貢献します。パルス単位の電流センス機能がデジタル周波数スケーリングによって向上し、さまざまなアプリケーションにおいて効果的な定電流保護を実現しています。また、VBIASピンに内蔵されているスイッチオーバー機能により、効率を最大化しています。SYNCHピンの共有により複数のデバイスを同期化することができるため、入力電流の安定化ができ、ノイズを抑制して低ノイズ・アプリケーションにおける使用が可能になります。
-
特徴
- AEC-Q100認定 信頼性試験済み製品
- 直流出力電流: 最大3A
- 動作入力電圧: 4.5V~61V
- RDS(on) = Typ. 250mΩ
- fSW: 250kHz~1.5MHzで調整可能
- 専用ピンによる調光機能
- 低IQのシャットダウン(Typ.: 10µA、VIN)
- 低IQ(Typ.: 2.4mA)
- 出力電流精度: 3.2%
- 同期
- Enピン搭載
- プログラマブル・ソフトスタート時間
- 電流制限調整機能
- 低ドロップアウト動作(Max.: 12µs)
- VBIASによる低負荷時の効率向上
- オート・リカバリのサーマル・シャットダウン機能
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
LED Lighting Design Tool
おすすめ製品
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 08 Nov 2021 | 08 Nov 2021 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Jan 2024 | 15 Jan 2024 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 19 Apr 2024 | 19 Apr 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMPLIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2025.03 | 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ALED6000PHTR | 量産中 | HTSSOP16 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ALED6000PHTR | 量産中 | 2.3625 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | HTSSOP16 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 150 |
ALED6000PHTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。