CATEGORIES

パワー・マネージメント

バッテリ残量表示

STのバッテリ残量表示ICは、バッテリ・パックまたは携帯型機器に内蔵され、バッテリの電圧、電流、および温度を監視する機能を統合することができます。このバッテリ残量表示ICは、内蔵クーロン・カウンタで計算したバッテリ充電量のデータを16bitの分解能で処理し、システム・コントローラが取得できるようにします。コントローラは、業界標準のI²Cインタフェースでアクセスし、残存バッテリ動作時間を高精度でグラフィック表示することができます。

バッテリをモニタする残量表示ICは、小さなフットプリントと優れた測定精度および超低消費電力を組み合わせ、携帯電話、マルチメディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、およびその他のスペースに制約のある携帯型機器で使用するバッテリの持続時間と寿命を延ばします。