製品概要
概要
IPS1025HおよびIPS1025H-32は、容量性負荷、抵抗負荷、誘導負荷の駆動が可能なシングル・ハイサイド・スイッチICで、片方のサイドはグラウンドに接続されています。
非常に低いRDS-ON(最高125℃のTJで25mΩ以下)が特徴で、最大2.4A / 5.6Aの定常動作電流までのアプリケーションに最適なICです。
接合部温度センサにより、出力チャネルは接合部の過熱事象から保護されています。さらにケース温度をモニタリングするための温度センサも搭載されているため、過熱状態の出力チャネルは、ケース温度がリセット温度を下回るまでオンに戻りません。
過負荷保護回路が組み込まれており、出力電流をモニタして、アクティベーション閾値(IPK)のトリガで出力スイッチのインピーダンスの調節を開始し、ICおよび負荷を保護するために出力電流をILIMに制限します。
また、容量性負荷(電球など)や起動時にピーク電流が必要な負荷をスマートに駆動するために、アクティベーション閾値と制限レベルの2種類のセット(IPKH、ILIMHおよびIPKL、ILIML)を提供しています。
IC診断は、出力チャネルで過負荷または過熱事象が発生するとアクティブ化されるFLT1ピンとFLT2ピン(両方とも電流ソース)に基づいて行われます。
-
特徴
- 電源電圧範囲8V~60Vで動作
- 容量性負荷をスマートに駆動
- 減電圧ロックアウト(UVLO)
- VCC過電圧保護
- 誘導負荷の高速消磁
- 出力の過負荷 / 過熱保護
- ケース過熱保護
- 過負荷事象の診断ピン
- 過熱事象の診断ピン
- アース切断保護
- IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5規格を満たす設計
- PowerSSO-24パッケージ
おすすめ製品
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 11 Sep 2024 | 11 Sep 2024 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 31 Oct 2024 | 31 Oct 2024 |
フライヤー (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | ||
1.0 | 05 Sep 2022 | 05 Sep 2022 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
IPS1025H | 量産中 | PowerSSO 24 | インダストリアル | Ecopack2 | |
IPS1025HQ | 量産中 | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | インダストリアル | Ecopack3 | |
IPS1025HTR | 量産中 | PowerSSO 24 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
IPS1025HTR | 量産中 | 3.509 / 1k | 5 distributors | PowerSSO 24 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | ||||
IPS1025H | 量産中 | 3.509 / 1k | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | PowerSSO 24 | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | ||||
IPS1025HQ | 量産中 | 3.509 / 1k | 2 distributors | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 125 |
IPS1025HTR 量産中
IPS1025H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
IPS1025HQ 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。