IPS8200HQ

量産中
Education

チップでシリアル / パラレル選択可能なインタフェースを搭載した8チャネル・ハイサイド・パワー・スイッチ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

IPS8200HQおよびIPS8200HQ-1は、STMicroelectronics™ VIPower™テクノロジーを採用したモノリシック8チャネル・ドライバで、片側がアースに接続されているあらゆる種類の負荷を駆動できるように設計されています。どちらのICも10.5V~36Vで動作し、きわめて低い消費電流のほか、パラレルまたは4線のSPI制御インタフェース、4x2 LEDマトリックス、さらにピーク電流制御ループ・モードを搭載したマイクロパワー・ステップダウン・スイッチング・レギュレータを特徴としています。

このSPIインタフェース(SEL2ピン = Hで有効)は、8bit(SEL1 = L)または16bit(SEL1 = H)で最大5MHzまで動作し、パリティ・チェックおよび拡張診断(DC-DC動作、ケース過熱、SPI通信エラー、パワー・グッド)情報が含まれます。SPIモードでは、デイジー・チェーンが可能で、OUT_EN信号と、ウォッチドッグによるマイコン・フリーズ検出のどちらも利用できます。有効な場合(WD_EN電圧がVREG値の25%超)、内部ウォッチドッグ・タイマが切れると、ウォッチドッグ回路から内部リセットが生成されます。ウォッチドッグ・タイマは、WDピンに負のパルスを印加するとリセットできます。また、WD_ENピンの設定電圧を使用してプログラミングできます。

内部LEDマトリックス・ドライバ回路(4行、2列)は、8つの各出力のオン / オフ・ステータスを報告する8個のLEDを効率良く駆動できます。VREGピンは、論理出力バッファとLEDマトリックスの両方に電源を供給します。内蔵のステップダウン・コンバータの最大100mAの出力電流(過負荷および短絡状態からの保護が特徴)は、VREGピンとその他のアプリケーション・コンポーネント(デジタル・アイソレータやフォトカプラなど)の両方への電源供給に使用できます。

チャネルごとに独立したアクティブ・チャネル電流制限(IPS8200HQおよびIPS8200HQ-1でそれぞれ0.7Aと1.0A)とサーマル・シャットダウンにより、回路を過負荷や短絡から保護します。内蔵のサーマル・シャットダウンは、各チャネルを過熱と過負荷から保護します。接合部温度で保護しきい値(TTSD)がトリガされると、各過熱チャネルは自動的にオフになります。接合部温度が再起動するためのしきい値(TR)を下回ると、チャネルはオンに戻ります。追加のケース温度センサは、チップ全体を過熱から保護します。ケース温度のTCSDしきい値がトリガされると、過負荷状態のチャネルはオフになり、ケース温度がリセットしきい値(TCR)まで下がった場合にのみ再起動します。過負荷状態にないチャネルは通常通り動作し続けます。

GND断線保護機能は、アースが断線した場合に出力を自動的にオフにします。

専用の診断ピンは、VCCレール(PGピン)の電圧範囲無効、ケース過熱(TWARNピン)、SPI故障、または接合部過熱(FAULTピン)の検出を報告します。

  • 特徴

    • 動作電圧範囲:10.5V~36V
    • UVLO(ヒステリシス付き)
    • 出力電流:1チャネルあたり0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8200HQ-1)
    • 低消費電流:OFF状態で1mA、ON状態で5.3mA
    • 5V / 3.3V互換I/O
    • ロジック側SPIまたはパラレルを選択可能なインタフェース
    • 5MHz SPI(8bitまたは16bit)、出力イネーブル、デイジー・チェーン、マイコン・フリーズ検出
    • 100mA DC-DC(ブート・ダイオード内蔵、調整可能な出力電圧)
    • 4x2 LEDマトリックス(高効率の出力ステータスLEDの駆動を実現)
    • すべての種類の負荷(誘導性、容量性、抵抗性)を駆動可能
    • チャネルごとの過負荷 / 短絡保護
    • チャネルごとに独立した過熱保護
    • 誘導負荷の高速消磁(Voutクランプ)
    • 過電圧保護(VCCクランプ)
    • GND断線保護
    • パワー・グッド(電源電圧レベル)診断
    • 共通フォルト・オープン・ドレイン出力
    • IC温度警告検出
    • VFQFPN-48L(8mm x 6mm)パッケージ
    • IEC61131-2、IEC61000-4-2、IEC61000-4-4、およびIEC61000-4-5に準拠した設計

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - IPS8200HQ

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
IPS8200HQ
量産中
VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH インダストリアル Ecopack3 15 2022-01-01T00:00:00.000+01:00

IPS8200HQ

Package:

VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
IPS8200HQ
Available at 4 distributors

販売代理店在庫 IPS8200HQ

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 495 1
DIGIKEY WORLDWIDE 500 1
YOSUN ASIA/PACIFIC 20 1

販売代理店在庫データ: 4/17/2025

IPS8200HQ 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

IPS8200HQ

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

495

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

500

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

YOSUN

在庫

20

Min.Order

1

地域

ASIA/PACIFIC Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/17/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。