製品概要
概要
The L5985 is a step-down switching regulator with a 2.5 A (min.) current limited embedded Power MOSFET, so it is able to deliver up to 2 A DC current to the load depending on the application condition.
The input voltage can range from 2.9 V to 18 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Having a minimum input voltage of 2.9 V, the device is suitable for a 3.3 V bus.
Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.
The VFQFPN8 package with an exposed pad allows reducing the RthJAdown to approximately60 °C/W.
-
特徴
- 2 A DC output current
- 2.9 V to 18 V input voltage
- Output voltage adjustable from 0.6 V
- 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
- Internal soft-start and inhibit
- Low dropout operation: 100% duty cycle
- Voltage feedforward
- Zero load current operation
- Overcurrent and thermal protection
- VFQFPN8 3 mm x 3 mm package
回路ダイアグラム
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L5985TR | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L5985TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L5985TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。