製品概要
概要
The L6375S is a monolithic intelligent power switch in multipower BCD technology to drive inductive, capacitive or resistive loads with controlled output voltage slew rate and short-circuit protection. An internal clamping diode enables the fast demagnetization of inductive loads. Diagnostic for CPU feedback and extensive use of electrical protections make this device robust and suitable for industrial automation applications.
-
特徴
- 0.5 A output current
- 8 to 35 V supply voltage range
- Internal current limit
- Non-dissipative short-circuit protection
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout with hysteresis
- Internal negative voltage clamping for fast demagnetization
- Differential inputs with large common mode range and threshold hysteresis
- Open load detection
- Two diagnostic outputs
- Open ground protection
- Output status LED driver
- Immunity against burst transient (IEC 61000-4-4)
- ESD protection (human body model ±2 kV)
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6375S | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6375STR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 (**) | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Temperature (°C) (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6375S | | | 2 distributors |
| |||||||||
L6375STR | | | 3 distributors |
|
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。