製品概要
概要
This device is a monolithic intelligent power switch designed in multipower BCD technology to drive inductive, capacitive or resistive loads.
Diagnostic for CPU feedback and extensive use of electrical protections make this device robust and suitable for general purpose industrial applications.
-
特徴
- Multipower BCD technology
- 8 to 35 V supply voltage range
- 0.17 to 1.0 A programmable current limitation range
- Non-dissipative overcurrent protection
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout with hysteresys
- Diagnostic output for undervoltage, overtemperature and overcurrent
- External asynchronous reset input
- Presettable delay for overcurrent diagnostic
- Loss of ground protection
- Designed to meet IEC 61000-4-4 and IEC 61000-4-5
回路ダイアグラム
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 10 Jan 2025 | 10 Jan 2025 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6377D | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6377D013TR | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (max) | Operating Temperature (°C) (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6377D | | | 2 distributors |
| |||||||||
L6377D013TR | | | 2 distributors |
|
L6377D013TR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。