製品概要
概要
The L7981 device is a step-down switching regulator with a 3.7 A (minimum) current limited embedded Power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions.
The input voltage can range from 4.5 V to 28 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN.
Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.
The QFN and the HSOP packages with exposed pad allow reducing the RthJAdown to 60°C/W and 40°C/W respectively.
-
特徴
- 3 A DC output current
- 4.5 V to 28 V input voltage
- Output voltage adjustable from 0.6 V
- 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
- Internal soft-start and enable
- Low dropout operation: 100% duty cycle
- Voltage feed-forward
- Zero load current operation
- Overcurrent and thermal protection
- VFQFPN 3 x 3 - 8L and HSOP8 package
回路ダイアグラム
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
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7981ATR | 量産中 | PowerSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | |
| L7981TR | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| L7981TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| L7981ATR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
L7981TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L7981ATR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。